Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | lasse M | Couleur | Transmission de la lumière | Température ambiante de fonctionnement |
PCTA | Standard | Transparent | 90% | -30~100°C |
PCTBA | Standard | Marron fumé | 35% | |
PCTGA | Standard | Gris fumé | 33% | |
PCTTA | Antistatique | Transparent | 86% | |
PCTBTA | Antistatique | Marron fumé | 35% | |
PCTSP | Résistant à l'abrasion | Transparent | 91% |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | L |
PCTA4H PCTA4H | - - | 800 800 | - - | 600 600 | - - | 6 6 | - - | F700 F700 | - - | G500 G500 | - - | P5 M4 | - | L4 |
Référence pièce | Nombre de trous | A | B | Sélection T | F | G | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||||||||
Trou traversant | Chanfrein | Trou de serrure | Insert fileté | ||||||||||||||||||
1mm Incrément | PCTA | Sauf PCTA | Incrément de 0.5mm | N | P | Q | M | L | |||||||||||||
PCTA (standard, transparent) PCTBA (standard, marron fumé) PCTGA (standard, gris fumé) PCTTA (antistatique, transparent) PCTBTA (antistatique, marron fumé) PCTSP (résistance à l'abrasion, transparent) | 2H (Horizontal) 2HL (Vertical) 4H 6H 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 3 | 3 | 6~1191.5 (2H, 4H) 4.5~1195.5 (2HL) 6~595.5 (6H, 8H) | 4.5~995.5 (2H) 6~991.5 (2HL, 4H, 6H) 6~495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 5 6 8 | - | Sélectionner dans le tableau 1 | |||||||||
4 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
10 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Usinage des trous | A (mm) | B (mm) | Dia. nominal du trou de serrure [Q] | Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M] (mm) | Diam. nominal du trou chanfreiné [P] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 8 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 4.5 ~ 995.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 2HL | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 4.5 ~ 1195.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 4H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 1191.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 6H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 991.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Matériau | Polycarbonate (PC) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
Usinage des trous
A(mm)
B(mm)
Dia. nominal du trou de serrure [Q]
Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M](mm)
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles