Plaques métalliques / surface fraisée, polie par rotation, polie à plat / AxBxT configurable / en 1.1203 Equiv. / recuit normal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque normalisée en acier eq. 1.1203 - Dimensions configurables:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1203 (normalisé) équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
       
Type Finition des surfaces
supérieure et inférieure
 Tolérance d'épaisseur
de la plaque
 Dimensions A, B
Tolérance
P55 F Q M-50-30-14
Référence pièceIncrément de 0.5mm
TypeFinition des surfaces supérieure et inférieureTolérance d'épaisseur de la plaqueTolérance des dimensions A, BABT
A≥B
P55F (fraisé)
R (meulage rotatif)
S (meulage de finition)
P
Q
N
M
P
Q
N
M
20~50020~3008~30
Tolérance d'épaisseur de la plaque
Finition des surfaces supérieure et inférieurePQNM
F (fraisé)+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
R(meulage rotatif)+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
S (meulage de finition)+0.1~+0.20~+0.1±0.05-0.1~0
Tolérance des dimensions A, B
Finition des surfaces supérieure et inférieureDimensions A, BPQNM
F (fraisé)
R(meulage rotatif)
S (meulage de finition)
250mm ou inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm ou plus+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0
■ Normes de précision (valeur max.)
ElémentFinition des surfaces supérieure et inférieure
F
(fraisé)
R
(meulage rotatif)
S
(meulage de finition)
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)0.050.0120.012
Planéité
(par 100mm)
T8~15.50.070.030.03
T16~25.50.050.0150.015
T26~300.050.0120.012
Perpendicularité du plan de référence0.015 par 100mm
Chanfreinage de la circonférenceC0.2~C0.5

Modifications

Plaque normalisée en acier eq. 1.1203 - Dimensions configurables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
P55FMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55FQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55RQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SMQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SNQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SPQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQM-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQN-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQP-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
P55SQQ-[20-500/0.5]-[20-300/0.5]-[8-30/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Épaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300
1 7 jours 10Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G)8 ~ 3020 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plaque normalisée en acier eq. 1.1203 - Dimensions configurables:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.1203 (normalisé) Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique