Plaques métalliques / surface polie plane / A configurable / en 1.4305 Equiv.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]

Plaque en acier eq. 1.4305 - 1 Dimension configurable:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4305 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
SUS-
351-200-20
Référence pièceA : Incrément de 1mmT
B
5681012152025303540
SUS
(taille configurable)
25~ 5025           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 250           
30~ 5040           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500           
30~ 5060           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500           
30~ 5080           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500           
30~ 50100           
51~ 75           
76~ 100           
101~ 200           
201~ 500           
50~ 75125           
76~ 100           
101~ 125           
126~ 200           
201~ 500           
101~ 200150           
201~ 500           
101~ 200160           
201~ 500           
101~ 200200           
201~ 500           

Modifications

Plaque en acier eq. 1.4305 - 1 Dimension configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SUS-[25-500/1]-[25,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​160,​200]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 10 jours 105 ~ 4025 ~ 50025 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) Matériau EN 1.4305 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique