Blocs métalliques / surface fraisée / AxBxT configurable / acier de construction, acier à outils, acier inoxydable / Normalement recuit

Blocs métalliques / surface fraisée / AxBxT configurable / acier de construction, acier à outils, acier inoxydable / Normalement recuit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs métalliques - Dimensions A, B et T configurables:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauDureté
SSFBEN 1.0038 Équiv.-
SCFBEN 1.1206 équiv.-
SCNFBEN 1.1206 équiv. A raffinage thermique25±3HRC
SCFFEN 1.4305 équiv.-
SCFSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
SCFB-
30.5-20.6-17.1
■Qualités de précision (valeur max.)
ElémentEN 1.0038 Équiv.
EN 1.1206 équiv.
EN 1.1206 équiv.
A raffinage thermique
EN 1.4305 équiv.
EN 1.4301 équiv.
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)0.020.05
Planéité (par 100mm)T1.5~7.90.040.1
T8~15.90.07
T16~0.05
Perpendicularité (chaque plan)0.02 par 100mm
Chanfreinage de la circonférenceC0.5 ou inf.
Incrément de 0,1 mmT : Incrément de 0.1mm
AT
B
1.5~9.95.0~9.9
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFS
 10.0~ 60.010.0~60.0     
 60.1~100.0     
 10.0~ 60.060.1~100.0   --
 60.1~100.0   --
Incrément de 0,1 mmT : Incrément de 0.1mm
AT
B
10.0~20.020.1~30.030.1~40.0
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSCNFBSCFFSCFS
10.0~ 60.010.0~60.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.020.0~60.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.060.1~100.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0100.1~130.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0130.1~160.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0160.1~180.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
10.0~ 60.0180.1~200.0               
60.1~ 100.0               
100.1~ 130.0               
130.1~ 160.0               
160.1~ 180.0               
180.1~ 200.0               
200.1~ 250.0  -    -    -  
250.1~ 300.0  -    -    -  
300.1~ 350.0  -    -    -  
350.1~ 400.0  -    -    -  
400.1~ 450.0  -    -    -  
450.1~ 500.0  -    -    -  
SFCC est disponible uniquement avec une dimension T de 55.0mm uniquement.
Incrément de 0,1 mmT : Incrément de 0.1mm
AT
B
40.1~50.050.1~60.0 60.1~7070.1~8080.1~9090.1~100
SSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSCNFBSCFFSCFSSSFBSCFBSSFBSCFBSSFBSCFBSSFBSCFB
10.0~ 60.010.0~60.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.020.0~60.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.060.1~100.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0100.1~130.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0130.1~160.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0160.1~180.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------
10.0~ 60.0180.1~200.0                  
60.1~ 100.0                  
100.1~ 130.0                  
130.1~ 160.0                  
160.1~ 180.0                  
180.1~ 200.0                  
200.1~ 250.0  -    -  --------
250.1~ 300.0  -    -  --------
300.1~ 350.0  -    -  --------
350.1~ 400.0  -    -  --------
400.1~ 450.0  -    -  --------
450.1~ 500.0  -    -  --------

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
SCFF-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-55/0.1]
SCFS-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[5-60/0.1]
SCNFB-[10-200/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-60/0.1]
SSFB-[10-500/0.1]-[10-200/0.1]-[1.5-100/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Matériau Épaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.1206 Equiv.1.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.5 ~ 5510 ~ 50010 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5 ~ 6010 ~ 50010 ~ 200
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.1206 Equiv. Traitement thermique1.5 ~ 6010 ~ 20010 ~ 200
1 8 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)[Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.0038 Equiv.1.5 ~ 10010 ~ 50010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique