Blocs métalliques / surface fraisée / AxBxT configurable / en 1.0038 Equiv., en 1.1206 Equiv.

Blocs métalliques / surface fraisée / AxBxT configurable / en 1.0038 Equiv., en 1.1206 Equiv.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Blocs métalliques / surface fraisée / AxBxT configurable / en 1.0038 Equiv., en 1.1206 Equiv.
  • Blocs métalliques / surface fraisée / AxBxT configurable / en 1.0038 Equiv., en 1.1206 Equiv.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs métalliques de type long - Dimensions A, B et T configurables:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériau
SSFBLEN 1.0038 Équiv.
SCFBLEN 1.1206 équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-L
SSFBL-
20.0-20.5-400.0
■Qualités de précision (valeur max.)
ElémentValeur standard
Parallélisme d'épaisseur0.02 par 100mm
Planéité0.05 par 100mm
Perpendicularité (chaque plan)0.02 par 100mm
Chanfreinage de la circonférenceC0.5 ou inf.
Incrément de 0,1 mmL : Incrément de 0.1mm
AL
B
200.1~300.0300.1~400.0400.1~500.0500.1~600.0600.1~700.0700.1~800.0800.1~900.0900.1~1000.0
SSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBLSSFBLSCFBL
20.0~ 30.020.0~30.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0
20.1~ 30.030.1~40.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0
20.1~ 30.040.1~50.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0
20.1~ 30.050.1~60.0
30.1~ 40.0
40.1~ 50.0
50.1~ 60.0
60.1~ 70.0
70.1~ 80.0
80.1~ 90.0
90.1~ 100.0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCFBL-[20-100/0.1]-[20-60/0.1]-[200.1-1000/0.1]
SSFBL-[20-100/0.1]-[20-60/0.1]-[200.1-1000/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Matériau Épaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 7 jours 10Fraisage de 6 surfaces (6F)[Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.1206 Equiv.20 ~ 60200.1 ~ 100020 ~ 100
1 7 jours 10Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG)[Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.0038 Equiv.20 ~ 60200.1 ~ 100020 ~ 100

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique