Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Dureté | |
Fin | Standard | ||
U-SSFBG | SSFBG | EN 1.0038 Équiv. | - |
U-SCFBG | SCFBG | EN 1.1206 équiv. | - |
U-PXSG | PXSG | PXA30 | 30~33HRC |
U-NAKSG | NAKSG | NAK55® (Daido) | 37~43HRC |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
U-SCFBG SSFBG | - - | 99.9 30.5 | - - | 10.1 20.6 | - - | 3.01 17.13 |
Elément | Valeur standard |
Parallélisme d'épaisseur | 0.01 par 100mm |
Planéité d'épaisseur | 0.01 par 100mm |
Perpendicularité (chaque plan) | 0.02 par 100mm |
Chanfreinage de la circonférence | C0.2~0.3 |
Incrément de 0,1 mm | T : Incrément de 0.01mm | |||||||||||
A | B | 3~4.99 | 5~7.99 | 8.0~9.99 | ||||||||
U-SCFBG | U-PXSG | U-NAKSG | U-SSFBG | U-SCFBG | U-PXSG | U-NAKSG | U-SSFBG | U-SCFBG | U-PXSG | U-NAKSG | ||
10.0~ 60.0 | 10.0~ 60.0 | |||||||||||
60.1~ 100.0 | ||||||||||||
100.1~ 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
130.1~ 160.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10.0~ 60.0 | 60.1~ 100.0 | |||||||||||
60.1~ 100.0 | ||||||||||||
100.1~ 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
130.1~ 160.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10.0~ 60.0 | 100.1~ 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60.1~ 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
100.1~ 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
130.1~ 160.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10.0~ 60.0 | 130.1~ 160.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60.1~ 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
100.1~ 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
130.1~ 160.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incrément de 0,1 mm | T : Incrément de 0.01mm | ||||||||||||||||||||
A | B | 10.0~20.0 | 20.01~30.0 | 30.01~40.0 | 40.01~50.0 | 50.01~60.0 | |||||||||||||||
SSFBG | SCFBG | PXSG | NAKSG | SSFBG | SCFBG | PXSG | NAKSG | SSFBG | SCFBG | PXSG | NAKSG | SSFBG | SCFBG | PXSG | NAKSG | SSFBG | SCFBG | PXSG | NAKSG | ||
10.0~ 60.0 | 10.0~60.0 | ||||||||||||||||||||
60.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 130.0 | |||||||||||||||||||||
130.1~ 160.0 | |||||||||||||||||||||
160.1~ 180.0 | |||||||||||||||||||||
180.1~ 200.0 | |||||||||||||||||||||
200.1~ 250.0 | 20.0~60.0 | ||||||||||||||||||||
250.1~ 300.0 | |||||||||||||||||||||
300.1~ 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
350.1~ 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
450.1~ 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1~100.0 | ||||||||||||||||||||
60.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 130.0 | |||||||||||||||||||||
130.1~ 160.0 | |||||||||||||||||||||
160.1~ 180.0 | |||||||||||||||||||||
180.1~ 200.0 | |||||||||||||||||||||
200.1~ 250.0 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 300.0 | |||||||||||||||||||||
300.1~ 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
350.1~ 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
450.1~ 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10.0~ 60.0 | 100.1~130.0 | ||||||||||||||||||||
60.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 130.0 | |||||||||||||||||||||
130.1~ 160.0 | |||||||||||||||||||||
160.1~ 180.0 | |||||||||||||||||||||
180.1~ 200.0 | |||||||||||||||||||||
200.1~ 250.0 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 300.0 | |||||||||||||||||||||
300.1~ 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
350.1~ 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
450.1~ 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10.0~ 60.0 | 130.1~160.0 | ||||||||||||||||||||
60.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 130.0 | |||||||||||||||||||||
130.1~ 160.0 | |||||||||||||||||||||
160.1~ 180.0 | |||||||||||||||||||||
180.1~ 200.0 | |||||||||||||||||||||
200.1~ 250.0 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 300.0 | |||||||||||||||||||||
300.1~ 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
350.1~ 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
450.1~ 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10.0~ 60.0 | 160.1~180.0 | ||||||||||||||||||||
60.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 130.0 | |||||||||||||||||||||
130.1~ 160.0 | |||||||||||||||||||||
160.1~ 180.0 | |||||||||||||||||||||
180.1~ 200.0 | |||||||||||||||||||||
200.1~ 250.0 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 300.0 | |||||||||||||||||||||
300.1~ 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
350.1~ 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
450.1~ 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10.0~ 60.0 | 180.1~200.0 | ||||||||||||||||||||
60.1~ 100.0 | |||||||||||||||||||||
100.1~ 130.0 | |||||||||||||||||||||
130.1~ 160.0 | |||||||||||||||||||||
160.1~ 180.0 | |||||||||||||||||||||
180.1~ 200.0 | |||||||||||||||||||||
200.1~ 250.0 | |||||||||||||||||||||
250.1~ 300.0 | |||||||||||||||||||||
300.1~ 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
350.1~ 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
400.1~ 450.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
450.1~ 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Matériau | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier pré-trempé] NAK55® (Daido) | 10 ~ 60 | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier pré-trempé] PXA30 | 10 ~ 60 | 10 ~ 300 | 10 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.1206 Equiv. | 10 ~ 60 | 10 ~ 500 | 10 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | Meulage rotatif de surface supérieure/inférieure (4F2RG) | [Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.0038 Equiv. | 10 ~ 60 | 10 ~ 500 | 10 ~ 200 | ||
1 | 11 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier pré-trempé] NAK55® (Daido) | 3 ~ 9.99 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 11 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier pré-trempé] PXA30 | 3 ~ 9.99 | 10 ~ 160 | 10 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.1206 Equiv. | 3 ~ 9.99 | 10 ~ 160 | 10 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | Meulage de surface supérieure/inférieure (4F2G) | [Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.0038 Equiv. | 5 ~ 9.99 | 10 ~ 160 | 10 ~ 160 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Matériau
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles