Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | |
Niveau standard | Taux de précision | |
SSLF | SSLG | EN 1.0038 Équiv. |
SCLF | SCLG | EN 1.1206 équiv. |
SULF | - | EN 1.4305 équiv. |
ALLF | - | EN AW-5052 équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D |
SSLF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | ||||||
A | B | L | C | D | |||
SSLF SCLF SULF ALLF | 10.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 200.0 | 5.0 ~ 200.0 | 5.0 ~ 100.0 | ||
(C≤A) | ( | B-D≤80.0 D≤B | ) |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | ||||||
A | B | L | C | D | |||
SSLG SCLG | 10.0 ~ 160.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 100.0 | 5.0 ~ 160.0 | 5.0 ~ 100.0 | ||
(C≤A) | ( | B-D≤60.0 D≤B | ) |
Incrément de 0,1 mm | B : Incrément de 0.1mm | ||||||||||||
A | L | 10.0~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | |||||||||
SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
10.0~ 60.0 | 10.0 ~ 60.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1 ~ 100.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 100.1 ~ 130.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 130.1 ~ 160.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 160.1 ~ 180.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||
10.0~ 60.0 | 180.1 ~ 200.0 | ||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||
180.1~200.0 |
Incrément de 0,1 mm | B : Incrément de 0.1mm | ||||||||||||||||
A | L | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | ||||||||||||
SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | SSLF | SCLF | SULF | ALLF | ||
10.0~ 60.0 | 10.0 ~ 60.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1 ~ 100.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 100.1 ~ 130.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 130.1 ~ 160.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 160.1 ~ 180.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 | |||||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 180.1 ~ 200.0 | ||||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||||
160.1~180.0 | |||||||||||||||||
180.1~200.0 |
Incrément de 0,1 mm | B : Incrément de 0.1mm | ||||||||||||||
A | L | 10~30.0 | 30.1~50.0 | 50.1~60.0 | 60.1~70.0 | 70.1~80.0 | 80.1~90.0 | 90.1~100.0 | |||||||
SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | SSLG | SCLG | ||
10.0~ 60.0 | 10.0 ~ 60.0 | ||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||
130.1~160.0 | |||||||||||||||
10.0~ 60.0 | 60.1 ~ 100.0 | ||||||||||||||
60.1~100.0 | |||||||||||||||
100.1~130.0 | |||||||||||||||
130.1~160.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Précision | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Niveau standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Niveau standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Taux de précision | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 160 | 5 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Niveau standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Taux de précision | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 160 | 5 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 8 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Niveau standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 200 | 5 ~ 100 | 10 ~ 200 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Précision
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles