Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | |
Niveau standard | Taux de précision | |
SSHF | SSHG | EN 1.0038 Équiv. |
SCHF | SCHG | EN 1.1206 équiv. |
SUHF | - | EN 1.4305 équiv. |
ALHF | - | EN AW-5052 équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D | - | E |
SSHF | - | A120.5 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.3 | - | D40.0 | - | E50.2 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | ||||||
A | B | L | C | D | E | ||
SSHF SCHF | SUHF ALHF | 15.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 5.0~190.0 | 1.0~80.0 (B-D≥5) (Quand 5≤E≤20, D≤10) | 5.0~190.0 (C+E+5≤A) |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | |||||
A | B | L | C | D | E | |
SSHG SCHG | 20.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 5.0~145.0 | 1.0~60.0 (B-D≥5) (quand 10≤E≤35, D≤30) | 10.0~150.0 (C+E+5≤A) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Précision | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Niveau standard | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 190 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Niveau standard | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 190 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Taux de précision | 20 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 145 | 1 ~ 60 | 10 ~ 150 | 10 ~ 160 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Niveau standard | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 190 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Taux de précision | 20 ~ 160 | 10 ~ 100 | 5 ~ 145 | 1 ~ 60 | 10 ~ 150 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Niveau standard | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 190 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Précision
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles