Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | |
Dimension configurable | Angle configurable | |
SSRF | SSRAF | EN 1.0038 Équiv. |
SCRF | SCRAF | EN 1.1206 équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D(Q) |
SSRF SSRAF | - - | A100 A100 | - - | B80 B80 | - - | L52.3 L52.3 | - - | C45 C45 | - - | D30.3 Q55 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | ||||
A | B | L | C | D | |
SSRF SCRF | 20.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 200.0 | 0.0 ~ 200.0 | 2.0 ~ 100.0 |
(B≥A/3) | (C≤A) | (D≤B) |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1° | |||
A | B | L | C | Q | |
SSRAF SCRAF | 20.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 100.0 | 10.0 ~ 200.0 | 0.0 ~ 200.0 | 0 ~ 90° |
(B≥A/3) | (C≤A) | Incrément de 1° |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Forme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | Q (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Type à angle configurable | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 10 ~ 200 | 0 ~ 90 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Type à dimension configurable | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 200 | 10 ~ 200 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à angle configurable | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 10 ~ 200 | 0 ~ 90 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Type à dimension configurable | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 200 | 10 ~ 200 | - |
Loading...
A, B, L 50mm ou moins | ±0.05 |
A, B, L 50mm ou plus | ±0.1 |
Chanfreinage de la circonférence C0.2 ~ 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Forme
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
Q(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles