Référence pièce:
références possibles.Référence pièce | Matériau |
ALNB | EN AW-5052-H112 équiv. |
ALDB | EN AW-2017-T351 équiv. |
ALPB | EN AW-7075-T651 équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
ALNB | - | 147.0 | - | 87.0 | - | 56.0 |
Elément | Valeur standard |
Perpendicularité (chaque plan) | 0.02 ou moins pour 100mm |
Parallélisme de chaque surface supérieure-inférieure | 0.02 ou moins pour 100mm |
Planéité de chaque surface supérieure-inférieure | 0.04 ou moins pour 100mm |
Chanfreinage de la circonférence | C0.3 ou moins |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | ||
A | B | T | |
ALNB (EN AW-5052 équiv.) | 25.0~200.0 | 25.0~200.0 | 30.1~100.0 |
ALDB (EN AW-2017 équiv.) | 30.1~ 95.0 | ||
ALPB (EN AW-7075 équiv.) | 30.1~100.0 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 5 jours ouvrables |
- ( - ) | 5 jours ouvrables |
- ( - ) | 5 jours ouvrables |