Plaques métalliques / faces découpées / AxB configurable / en AW-5052 Equiv. / H112, H34

Plaques métalliques / faces découpées / AxB configurable / en AW-5052 Equiv. / H112, H34

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque en aluminium EN AW-5052 - découpe de précision - dimension A & B configurables:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-5052-H112 équiv. (y compris H34 pour T5 ~ 6)

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
PNX-510-30.5-10
Référence pièceABSélection
T
A≥B
économiquePNE500~2500
(Incrément de 1mm)
20~1500
(Incrément de 1mm)
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Niveau standardPNX500~2500
(incrément de 0.1mm)
20~1500
(incrément de 0.1mm)
Taux de précisionPNT
■Tolérance
■Tolérance des dimensions A, B
Référence pièceDimensions A, BFixe
PNE20~25000~+1.0
PNX20~199.9±0.1
200~399.9±0.15
400~799.9±0.2
800~2500±0.25
PNT20~199.9±0.05
200~399.9±0.06
400~799.9±0.08
800~1249.9±0.1
1250~2500±0.12

■Tolérance de l'épaisseur de la plaque
T34, 5681012, 15202530, 354045, 50
Tolérance±0.2±0.35±0.45±0.5±0.6±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

■Normes de précision (valeur max.)
ElémentPNXPNE, PNT
Planéité
(par 1000mm)
3mm
Perpendicularité du plan de référence (par 100mm)Valeur de référence (0.02)0.015
Les bavures sont éliminées.

Modifications

Plaque en aluminium EN AW-5052 - découpe de précision - dimension A & B configurables:Affichage d'image associés
Référence pièce
PNE-[500-2500/1]-[20-1500/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PNT-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PNX-[500-2500/0.1]-[20-1500/0.1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 6 jours 103 ~ 50500 ~ 250020 ~ 1500
1 6 jours 103 ~ 50500 ~ 250020 ~ 1500
1 6 jours 103 ~ 50500 ~ 250020 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Découpe de précision Matériau EN AW-5052 Equiv.

Assistance technique