• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque en aluminium EN AW-5052 - haute précision - 2 Dimensions configurables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque en aluminium EN AW-5052 - haute précision - 2 Dimensions configurables:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-5052-H112 équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
       
Type Tolérance des dimensions A, B
PHLN M-255-220-15
Référence pièceIncrément de 0.5mmSélection
T
TypeTolérance des dimensions A, BAB
A≥B
StandardPHLNP
Q
N
M
25~50010~3005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
GrandL-PHLN250~250020~10004, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Tolérance des dimensions A, B
Dimensions A, BPQNM
250mm ou inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm ou plus+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0

Modifications

Plaque en aluminium EN AW-5052 - haute précision - 2 Dimensions configurables:Affichage d'image associés
Référence pièce
L-PHLNM-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
L-PHLNN-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
L-PHLNP-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
L-PHLNQ-[250-2500/0.5]-[20-1000/0.5]-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNM-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNN-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNP-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PHLNQ-[25-500/0.5]-[10-300/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSÉpaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)

-

5 jours 104 ~ 50250 ~ 250020 ~ 1000

-

5 jours 104 ~ 50250 ~ 250020 ~ 1000

-

5 jours 104 ~ 50250 ~ 250020 ~ 1000

-

5 jours 104 ~ 50250 ~ 250020 ~ 1000

-

5 jours 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

5 jours 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

5 jours 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

-

5 jours 105 ~ 5025 ~ 50010 ~ 300

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plaque en aluminium EN AW-5052 - haute précision - 2 Dimensions configurables:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de finition Fraisé sur le côté (4F) Matériau EN AW-5052 Equiv.

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique