Plaques métalliques / faces découpées avec précision / AxB configurable / en AW-2017 Equiv. / T351

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque en Duralumin eq. EN AW-2017 - découpe de précision:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-2017-T351 équiv. (y compris T3 pour T5, 6)

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
PDX-520.5-30.3-10
Référence pièceABSélection T
A≥B
économiquePDE500~2000
(Incrément de 1mm)
20~1000
(Incrément de 1mm)
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Niveau standardPDX500~2000
(incrément de 0.1mm)
20~1000
(incrément de 0.1mm)
Taux de précisionPDT
■Tolérance des dimensions A, B
Référence pièceDimensions A, BFixe
PDE20~20000~+1.0
PDX20~199.9±0.1
200~399.9±0.15
400~799.9±0.2
800~2000±0.25
PDT20~199.9±0.05
200~399.9±0.06
400~799.9±0.08
800~1249.9±0.1
1250~2000±0.12

■Tolérance de l'épaisseur de la plaque
T34, 5681012, 15202530, 354045, 50
Tolérance±0.2±0.35±0.45±0.5±0.6±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

■Normes de précision (valeur max.)
ElémentPDXPDE, PDT
Planéité
(par 1000mm)
4mm
Perpendicularité du plan de référence (par 100mm)Valeur de référence (0.02)0.015
Les bavures sont éliminées.

Modifications

Plaque en Duralumin eq. EN AW-2017 - découpe de précision:Affichage d'image associés
Référence pièce
PDE-[500-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PDT-[500-2000/0.1]-[20-1000/0.1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PDX-[500-2000/0.1]-[20-1000/0.1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur t
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)
1 6 jours 103 ~ 50500 ~ 200020 ~ 1000
1 6 jours 103 ~ 50500 ~ 200020 ~ 1000
1 6 jours 103 ~ 50500 ~ 200020 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de finition Découpe de précision Matériau EN AW-2017 Equiv. Rugosité de la surface Ra 1.6

Produits complémentaires

Assistance technique