Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau |
CTA | Cuivre contenant de l'oxygène JIS H3100 EN CW004A équiv. |
CJA | Cuivre exempt d'oxygène JIS H3100 EN CW008A équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
CTA | - | 200 | - | 150 | - | 10 |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
CTA (taille configurable) | 25~50 | 25 | ||||||||||
51~75 | ||||||||||||
76~100 | ||||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~250 | ||||||||||||
40~50 | 40 | |||||||||||
51~75 | ||||||||||||
76~100 | ||||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
60~75 | 60 | |||||||||||
76~100 | ||||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
80~100 | 80 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
100~200 | 100 | |||||||||||
201~300 | ||||||||||||
125~200 | 125 | |||||||||||
201~300 | ||||||||||||
150~200 | 150 | |||||||||||
201~300 | ||||||||||||
200~300 | 200 | |||||||||||
250~300 | 250 |
Référence pièce | A : Incrément de 1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
CJA (taille configurable) | 25~50 | 25 | ||||||||||
51~75 | ||||||||||||
76~100 | ||||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~250 | ||||||||||||
40~50 | 40 | |||||||||||
51~75 | ||||||||||||
76~100 | ||||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
60~75 | 60 | |||||||||||
76~100 | ||||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
80~100 | 80 | |||||||||||
101~200 | ||||||||||||
201~300 | ||||||||||||
100~200 | 100 | |||||||||||
201~300 | ||||||||||||
125~200 | 125 | |||||||||||
201~300 | ||||||||||||
150~200 | 150 | |||||||||||
201~300 | ||||||||||||
200~300 | 200 | |||||||||||
250~300 | 250 |
Planéité (pour 1000mm) | 2mm |
Perpendicularité du plan de référence | 0.015 par 100mm |
Chanfreinage de la circonférence | C0.3 ou moins |
Dimension Tolérance | A, B | 100mm ou inf. | 101mm ou plus | ||||
±0.2 | ±0.3 | ||||||
T | T5 | T6, 8 | T10, 12 | T15~20 | T25 | T30 | |
±0.18 | ±0.23 | ±0.28 | ±0.35 | ±0.55 | ±0.66 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Cuivre] Cuivre exempt d'oxygène | 5 ~ 30 | 25 ~ 300 | 25 ~ 250 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Cuivre] Cuivre contenant de l'oxygène | 5 ~ 30 | 25 ~ 300 | 25 ~ 250 |
Loading...
Méthode de finition | Fraisage de 6 surfaces (6F) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles