Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau |
Acier plat | FSS | EN 1.0038 Équiv. |
FSC | EN 1.1191 Équiv. (étiré à froid) | |
FSSS | EN 1.4301 équiv. | |
FSSA | EN AW-6063/AlMg0,7Si |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
FSC | - | 560 | - | 25 | - | 9 |
Elément | FSS, FSC | FSSS | FSSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tolérance de la dimension T |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tolérance de la dimension A | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tolérance de la dimension B |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pliage | 0.1 ou inf. par 100mm | 0.1 ou inf. par 100mm | 0.1 ou inf. par 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Chanfreinage de la surface de coupe | C0.1~0.3 | C0.1~0.3 | C0.1~0.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Épaisseur t (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 16 ~ 125 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone, acier chrome molybdène] EN 1.0038 Equiv. | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 16 ~ 125 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 15 ~ 100 | ||
1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 5 ~ 30 | 30 ~ 800 | 15 ~ 125 |
Loading...
Méthode de finition | Acier plat carré laminé à froid (FB) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur t(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles