Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | Qualité de précision (Perpendicularité : 0.02/100) | ||
RBBS | RGBS | EN 1.0038 équiv. | - |
RBBB | RGBB | Oxydé noir | |
RBBM | RGBM | Placage autocatalytique au nickel | |
RBBA | RGBA | Alliage d'aluminium série 5000 | - |
RBBW | RGBW | Anodisé clair | |
RBBV | RGBV | Anodisé noir | |
RBBF | RGBF | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B | - | T |
RBBS50 | - | 100 | - | 9 |
Référence pièce | B Sélection | Sélection T | ||||||||||||||||||
Type | A | EN 1.0038 équiv., EN 1.4301 équiv. | Alliage d'aluminium série 5000 | |||||||||||||||||
Niveau standard (Perpendicularité : 0.05/100) (EN 1.0038 équiv.) RBBS RBBB RBBM (EN AW-5052 équiv.) RBBA RBBW RBBV (EN 1.4301 équiv.) RBBF | Taux de précision (Perpendicularité : 0.02/100) (EN 1.0038 équiv.) RGBS RGBB RGBM (EN AW-5052 équiv.) RGBA RGBW RGBV (EN 1.4301 équiv.) RGBF | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 6 | 6 | |||||||||||
30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
150 | 200 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||
150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
60 | 60 | 80 | 100 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
100 | 100 | 150 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||
200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
Le niveau de précision ne peut pas être spécifié pour B200 ou plus. | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Width A (mm) | Height B (mm) | Thickness T (mm) | Précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 20 | 30 | 6 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
15.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 20 | 40 | 6 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
16.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 20 | 50 | 6 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 20 | 60 | 6 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 20 | 80 | 6 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
15.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 30 | 6 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
16.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 30 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
16.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 40 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 40 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 50 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 50 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 60 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 60 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 80 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 80 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 100 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 100 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 40 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 40 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 50 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 50 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 60 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 60 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 80 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 80 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 100 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 100 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
26.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 150 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
22.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 150 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
31.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 200 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
33.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 40 | 200 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
17.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 50 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 50 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 60 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 60 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 80 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 80 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 100 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 100 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
27.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 150 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
23.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 150 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
32.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 200 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
34.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 200 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
36.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 250 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
40.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 250 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 60 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
18.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 60 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
19.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 80 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 80 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 100 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 100 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
28.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 150 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
23.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 150 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
33.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 200 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
36.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 200 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
36.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 250 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
41.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 250 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
55.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 300 | 12 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
48.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 60 | 300 | 16 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 10 | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) |
Loading...
Shape | Forme triangulaire | Hole Shape | Trou taraudé | Matériau | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Width A(mm)
Height B(mm)
Thickness T(mm)
Précision
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles