Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Niveau standard | Taux de précision | |||
(Perpendicularité : 0.05/100) | (Perpendicularité : 0.02/100) | |||
Trou traversant | Trou contre-alésé | Trou traversant | ||
RBDS | RBYS | RGDS | EN 1.0038 équiv. | - |
RBDB | RBYB | RGDB | Oxydé noir | |
RBDM | RBYM | RGDM | Placage autocatalytique au nickel | |
RBDA | RBYA | RGDA | EN AW-5052 équiv. | - |
RBDW | RBYW | RGDW | Anodisé clair | |
RBDV | RBYV | RGDV | Anodisé noir | |
RBDF | - | RGDF | EN 1.4301 équiv. | - |
B200 ou plus non disponibles pour les types de précision et contre-alésés. |
Référence pièce | - | B | - | T |
RBDA100 | - | 150 | - | T12 |
Référence pièce | Sélection B | Sélection T | |||||||||||||
Type | A | EN 1.0038 équiv. | EN AW-5052 équiv., EN 1.4301 équiv. | ||||||||||||
Trou traversant (EN 1.0038 équiv.) RBDS RBDB RBDM (EN AW-5052 équiv.) RBDA RBDW RBDV (EN 1.4301 équiv.) RBDF | Trou contre-alésé (EN 1.0038 équiv.) RBYS RBYB RBYM (EN AW-5052 équiv.) RBYA RBYW RBYV | 30 | 30 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | |||||||
50 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | ||||||||||
150 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||
100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||
150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Référence pièce | Sélection B | Sélection T | |||||||||
Type | A | EN 1.0038 équiv. | EN AW-5052 équiv., EN 1.4301 équiv. | ||||||||
Trou traversant (EN 1.0038 équiv.) RGDS RGDB RGDM (EN AW-5052 équiv.) RGDA RGDW RGDV (EN 1.4301 équiv.) RGDF | 30 | 30 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | ||||
50 | 50 | 80 | 100 | 12 | 10 | ||||||
150 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||
80 | 80 | 100 | 150 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||
100 | 100 | 150 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||
150 | 150 | 12 | 16 | 12 | 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Width A (mm) | Height B (mm) | Thickness T (mm) | Hole Shape | Précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 30 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
19.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 50 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 80 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 | 100 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.36 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 50 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
20.67 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 80 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 100 | 10 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
29.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
33.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 50 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
24.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
29.69 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 80 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
25.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 100 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 100 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
30.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
35.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
35.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 200 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
43.36 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 200 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
43.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 250 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
53.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 80 | 250 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
29.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 100 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
33.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 100 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
33.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
41.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
39.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 200 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
49.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 200 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
48.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 250 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
61.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 250 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
59.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 300 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
74.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 100 | 300 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
39.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
49.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
48.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 200 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
61.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 200 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
59.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 250 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
74.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 250 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
80.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 300 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
102.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 150 | 300 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
26.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 30 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
30.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 50 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
35.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 80 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
38.26 € 26.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 100 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
32.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 50 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
38.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 80 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
43.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 100 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
59.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
80.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 50 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
45.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 80 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
65.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 80 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
52.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 100 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
74.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 100 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
66.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
87.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
82.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 200 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
110.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 200 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
109.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 250 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
139.10 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 80 | 250 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
59.21 € 41.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
80.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
71.14 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 12 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) | |
102.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 16 | Trou traversant | Qualité standard (Perpendicularité : 0.05/100) |
Loading...
Shape | En L | Matériau | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Width A(mm)
Height B(mm)
Thickness T(mm)
Hole Shape
Précision
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles