Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
IKKB | EN-JL 1040 équiv. | Couche primaire (gris) |
AIKKB | EN AC-51300 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | D | - | DA |
IKKB150 | - | A100 | - | D7 | - | DA10 |
Référence pièce | A | Sélection D | Sélection DA | Corps de l'équerre | Côté A et H | Côté A | Côté H | Prix unitaire | ||||||||||
Type | H | W | T | T1 | B | J | K | V | Z | IKKB | AIKKB | |||||||
IKKB AIKKB | 100 | *50S | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 45 | 40 | - | |
100 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 100 | 14 | 70 | 45 | 40 | |||||||
150 | 50 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50 | 15 | 8 | 30 | 25 | 10 | 75 | 60 | - | ||
70 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 100 | 14 | 70 | 40 | 15 | |||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 20 | - | |||||||||||||
100 | 100 | 70 | 45 | 40 | ||||||||||||||
200 | 75 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 75 | 15 | 14 | 50 | 40 | 20 | 110 | 70 | - | ||
120 | 100 | 70 | 50 | 50 | ||||||||||||||
250 | 120 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 100 | 18 | 15 | 70 | 50 | 50 | 140 | 90 | |||
300 | 150 | 40 | 90 | 190 | ||||||||||||||
350 | 150 | 230 | 100 | |||||||||||||||
400 | 150 | 260 | 120 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Hauteur H (mm) | Dimension A (mm) | D (mm) | DA (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 100 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 150 | 70 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 150 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 200 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 250 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 300 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 350 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Aluminium | 400 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 100 | 50 (W 50) | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 100 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 150 | 50 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 150 | 70 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 150 | 75 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 150 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 200 | 75 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 200 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 250 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 300 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 350 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Acier | 400 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 |
Loading...
Strength | Standard (moulé) | Hole Machining | Trous traversants et trous pour broche |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Hauteur H(mm)
Dimension A(mm)
D(mm)
DA(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles