Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
YSCFT | EN 1.0038 équiv. | - |
YSSFT | Oxydé noir | |
YSMFT | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | B | - | H | - | G | - | F | - | M | - | N |
YSCFT100 | - | B150 | - | H251 | - | G80 | - | F74 | - | M8 | - | N11 |
Référence pièce | B | Incrément de 1mm | Sélection | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | ||||
Type | A | H | G | F | M (trou taraudé) | N (trou traversant) | ||||||||
YSCFT YSSFT YSMFT | 100 | 100 | 100~300 | 30~80 | 70~80 | 8 10 12 | 9 11 14 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 |
120 | 30~100 | 32 | 100 | |||||||||||
150 | 30~130 | 44 | 130 | |||||||||||
125 | 120 | 30~100 | 95~100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | ||||||
150 | 150 | 30~120 | 95~120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | ||||||
200 | 200 | 30~170 | 120~170 | 100 | 44 | 160 | 160 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | F (mm) | G (mm) | Hauteur H (mm) | Sélection du diam. du trou traversant [N] (mm) | Sélection du diamètre de l'orifice taraudé [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 30 ~ 120 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non fourni | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 30 ~ 170 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 30 ~ 120 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 30 ~ 170 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 100 | 100 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 100 | 120 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 100 | 150 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 125 | 120 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 150 | 150 | 95 ~ 120 | 30 ~ 120 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 200 | 200 | 120 ~ 170 | 30 ~ 170 | 100 ~ 300 | 9 ~ 14 | 8 ~ 12 |
Loading...
Type | Hauteur d'acier formé configurable | Matériau | EN 1.0038 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
F(mm)
G(mm)
Hauteur H(mm)
Sélection du diam. du trou traversant [N](mm)
Sélection du diamètre de l'orifice taraudé [M](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles