Support en acier soudés - Type à plaque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Support en acier soudés - Type à plaque:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
YSSPEN 1.0038 équiv.-
YSBPOxydé noir
YSMPPlacage autocatalytique au nickel
YSFPEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-B-H-F-G-Type à trous
YSSP100
YSSP200
-
-
B100
B150
-
-
H150
H200
-
-
F75
F100
-
-
G80
G150
-
-
M6
N6
Référence pièceBIncrément de 1mmType à trousCVWd
TypeAHFG
YSSP
(Aucun traitement de surface)

YSBP
(Oxydé noir)

YSMP
(placage autocatalytique au nickel)

YSFP
(acier inoxydable)
1005050~20015≤F≤B-2080M6
(trou taraudé)
N6
(trou traversant Ø6.5)
5030806.5
6040
7050
8060
10080
1205090~10060301009
6040
7050
8060
10080
120100
15050105~1307530130
6040
7050
8060
10080
1209012011
150120
20050130~18010030170
6040
7050
8060
10070
12090
150120
200170

Modifications

Support en acier soudés - Type à plaque:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YSBP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSBP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSBP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSBP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSFP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSFP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSFP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSFP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSMP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSMP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSMP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSMP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
YSSP100-B[50,​60,​70,​80,​100]-H[50-200/1]
YSSP120-B[50,​60,​70,​80,​100,​120]-H[50-200/1]
YSSP150-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150]-H[50-200/1]
YSSP200-B[50,​60,​70,​80,​100,​120,​150,​200]-H[50-200/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Hauteur H
(mm)
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir10050 ~ 10050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir12050 ~ 12050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir15050 ~ 15050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Revêtement oxydé noir20050 ~ 20050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni10050 ~ 10050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni12050 ~ 12050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni15050 ~ 15050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.4301 Equiv.Non fourni20050 ~ 20050 ~ 200
1 11 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10050 ~ 10050 ~ 200
1 11 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12050 ~ 12050 ~ 200
1 11 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel15050 ~ 15050 ~ 200
1 11 jours 10EN 1.0038 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20050 ~ 20050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni10050 ~ 10050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni12050 ~ 12050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni15050 ~ 15050 ~ 200
1 12 jours 10EN 1.0038 Equiv.Non fourni20050 ~ 20050 ~ 200

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Support en acier soudés - Type à plaque:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Plaques

Produits complémentaires

Assistance technique