Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
LAS | EN 1.0038 équiv. |
LASC | EN 1.1206 équiv. |
LAA | Alliage d'aluminium série 6000 |
LAU | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | A | - | B | - | L |
LAS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L : jusqu'à 300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
L 301~ | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | |||
Type | T | A | B | L |
LAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | 50~500 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
LASC | 5 | 20~75 | 20~70 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~70 | 25~500 | |
12 | 50~100 | 50~70 | ||
15 | ||||
LAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | ||
15 | 100~150 | 100~150 | ||
LAU | 5 | 25~90 | 25~90 | 25~300 |
6 | ||||
8 | ||||
10 | 50~100 | 50~100 | 25~300 |
Dimension T | Côtés longs de dim. A et B. | Perpendicularité k | |||
LAS, LASC, LAA | LAU | ||||
L~300 | L301~400 | L401~500 | L~300 | ||
5, 6 | Min. ~ 75 | 0.05 | - | 0.05 | |
8 | 25~75 | - | 0.1 | ||
10 | Min. ~ 50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | - |
51~80 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | ||
81~125 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
12, 15 | Min. ~ 80 | 0.05 | 0.3 | 0.35 | - |
81~125 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | ||
15 | 126~150 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-500/1] |
LAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[25-500/1] |
LAA15-A[100-150/1]-B[100-150/1]-L[25-500/1] |
LAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-500/1] |
LAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-500/1] |
LAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-500/1] |
LASC6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LASC12-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1] |
LASC15-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1] |
LAU5-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU6-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU8-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU10-A[50-100/1]-B[50-100/1]-L[25-300/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | T (épaisseur de la plaque) (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | 15 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1206 Equiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1206 Equiv. | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 70 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1206 Equiv. | 15 | 50 ~ 125 | 50 ~ 70 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 25 ~ 300 |
Loading...
Traitement de surface | Non fourni | Méthode de finition | Surfaces fraisées (Standard) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
T (épaisseur de la plaque)(mm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles