Angles - Angles arrondis, deux côtés équilatéraux

Angles - Angles arrondis, deux côtés équilatéraux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TypeMatériau
LACSEN 1.0038 équiv.
LACAEN AW-6063 équiv.
LACUEN 1.4301 équiv.
Angles - Angles arrondis, deux côtés équilatéraux:Affichage d'image associés
 
 
Tolérance  T
TypePerpendicularité kAL
LACS3, 5, 6, 8, 9, 9A, 13±2.0±2.0+ 1.00
LACS9B, 15, 15A, 15B±3.0±3.0+ 3.00
LACA3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 6A, 6B, 6C, 8, 9, 9A, 10, 10A, 12±2.0±0.9+ 1.00
LACA14, 18±3.0±0.8+ 2.00
LACU6, 8, 8A, 9, 10

Spécifications

Référence pièce-L
LACA8-100
Référence pièceL Incrément de 1mmTTolérance dim. TAr1r2Prix unitaire
TypeL30~49L50~99L100~149L150~199L200~249L250~300
LACS
(EN 1.0038 équiv.)
330~3003±0.5303.01.5      
55305.02.5      
66506.03.0      
88±0.7659.04.0      
99754.5      
9A90      
9B±0.8130--    
13139013.06.5      
15100~3001513015.07.5--    
15A150--    
15B175--    
LACA
(EN AW-6063 équiv.)
330~3003±0.2520Max. 0.5Max. 0.5      
3A30Max. 0.5Max. 0.5      
3B40Max. 0.5Max. 0.5      
3C50Max. 0.5Max. 0.5      
4430Max. 0.5Max. 0.5      
4A40Max. 0.5Max. 0.5      
4B50Max. 0.5Max. 0.5      
5530Max. 0.5Max. 0.5      
5A40Max. 0.5Max. 0.5      
5B50Max. 0.5Max. 0.5      
5C60Max. 0.5Max. 0.5      
66±0.340Max. 0.5Max. 0.5      
6A50Max. 0.5Max. 0.5      
6B60Max. 0.5Max. 0.5      
6C756.03.0      
88808.54.0      
9A9758.54.0      
9909.04.5      
10A1050Max. 0.5Max. 0.5-     
1050~3001008.54.0      
1212130Max. 1.0*-     
1414±0.51300.50.5-     
1818155Max. 1.0Max. 1.0-     
LACU
(EN 1.4301 équiv.)
630~3006±0.6658.54.0      
88±0.7658.54.0      
8A10010.06.0-     
950~3009758.56.0-     
1010±0.810010.07.0-     
* Aucun r2 pour LACA12.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LACA3-[30-300/1]
LACA3A-[30-300/1]
LACA3B-[30-300/1]
LACA3C-[30-300/1]
LACA4-[30-300/1]
LACA4A-[30-300/1]
LACA4B-[30-300/1]
LACA5-[30-300/1]
LACA5A-[30-300/1]
LACA5B-[30-300/1]
LACA5C-[30-300/1]
LACA6-[30-300/1]
LACA6A-[30-300/1]
LACA6B-[30-300/1]
LACA6C-[30-300/1]
LACA8-[30-300/1]
LACA9-[30-300/1]
LACA9A-[30-300/1]
LACA10-[50-300/1]
LACA10A-[30-300/1]
LACA12-[50-300/1]
LACA14-[50-300/1]
LACA18-[50-300/1]
LACS3-[30-300/1]
LACS5-[30-300/1]
LACS6-[30-300/1]
LACS8-[30-300/1]
LACS9-[30-300/1]
LACS9A-[30-300/1]
LACS9B-[100-300/1]
LACS13-[30-300/1]
LACS15-[100-300/1]
LACS15A-[100-300/1]
LACS15B-[100-300/1]
LACU6-[30-300/1]
LACU8-[30-300/1]
LACU8A-[50-300/1]
LACU9-[50-300/1]
LACU10-[50-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau T (épaisseur de la plaque)
(mm)
A (hauteur)
(mm)
L
(mm)
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.32030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.33030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.34030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.35030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.43030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.44030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.45030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.53030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.54030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.55030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.56030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.64030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.65030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.66030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.67530 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.88030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.99030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.97530 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.1010050 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.105030 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.1213050 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.1413050 ~ 300
1 7 jours 10[Aluminium] EN AW-6063 Equiv.1815550 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.33030 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.53030 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.65030 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.86530 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.97530 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.99030 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.9130100 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.139030 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.15130100 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.15150100 ~ 300
1 7 jours 10[Acier au carbone] EN 1.0038 Equiv.15175100 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.66530 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.86530 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.810050 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.97550 ~ 300
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.1010050 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Non fourni Méthode de finition Avec rayon de coupure

Produits complémentaires

Assistance technique