Équerres Extrudées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Équerres Extrudées:Affichage d'image associés
TypeMatériau
LRAEN AW-6063 équiv.

Spécifications

Référence pièce-A-B-L
LRA10-A85-B60-L130
Référence pièceTolérance TIncrément de 1mm
TypeTABL
LRA3±0.620~4020~4020~300
520~5020~50
6±0.720~7020~70
820~7520~75
10±0.820~9520~95
1250~12550~12550~300
1450~13050~130
18100~155100~155

Modifications

Équerres Extrudées:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LRA3-A[20-40/1]-B[20-40/1]-L[20-300/1]
LRA5-A[20-50/1]-B[20-50/1]-L[20-300/1]
LRA6-A[20-70/1]-B[20-70/1]-L[20-300/1]
LRA8-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[20-300/1]
LRA10-A[20-95/1]-B[20-95/1]-L[20-300/1]
LRA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
LRA14-A[50-130/1]-B[50-130/1]-L[50-300/1]
LRA18-A[100-155/1]-B[100-155/1]-L[51-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHST (épaisseur de la plaque)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 15 jours 10320 ~ 4020 ~ 4020 ~ 300
1 15 jours 10520 ~ 5020 ~ 5020 ~ 300
1 15 jours 10620 ~ 7020 ~ 7020 ~ 300
1 15 jours 10820 ~ 7520 ~ 7520 ~ 300
1 15 jours 101020 ~ 9520 ~ 9520 ~ 300
1 10 jours 101250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 10 jours 101450 ~ 13050 ~ 13050 ~ 300
1 10 jours 1018100 ~ 155100 ~ 15551 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage d'aluminium série 6000 Traitement de surface Non fourni Méthode de finition Aucun rayon

Produits complémentaires

Assistance technique