Poussoirs à ressort - Nez plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à ressort - Nez plat:Affichage d'image associés
TypeCorpsBrocheRessortTempérature de fonctionnement
Matériau Dureté Traitement de surfaceMatériau Dureté Traitement de surfaceMatériau
PJLF
(Charge légère)
EN 1.1191 équiv.EN 1.1191 équiv.JIS-SWP-B-30~80°C
29~35HRC57~63HRC (cémenté)
Oxydé noirChrome trivalent

Spécifications

Référence pièce-S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3
-
-
-
3
20
1.5
Référence pièceSdLBCharge NPrix unitaire
TypeM (normal)min.max.
PJLF532.020201.52.09.8 
52.027271.52.09.8 
632.5252525.99.8 
52.5303022.09.8 
833.125252.55.99.8 
53.127272.52.99.8 
1053.8303035.914.7 
103.8304332.914.7 
12105.5354342.919.6 
kgf=Nx0.101972
Le traitement frein-filet agit là où le composant frein-filet anaérobie en micro-capsules est utilisé pour retenir les filetages. Lorsque les pièces sont desserrées, l'adhérence est perdue. Utiliser un composant frein-filet anaérobie lors du réassemblage.
Le frein-filet est plus efficace si les pièces sont laissées pendant 72 heures ou plus à 25°C. Il convient de noter que quand les pièces sont laissées à basse température même pendant un court laps de temps, le composant frein-filet devient moins efficace.
Ne pas utiliser la clé six pans arrière au moment de la pose ou de la dépose.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PJLF5-3
PJLF5-5
PJLF6-3
PJLF6-5
PJLF8-3
PJLF8-5
PJLF10-5
PJLF10-10
PJLF12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Course (S)
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

105329.8

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

105529.8

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10635.99.8

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

106529.8

5.04 €

1 Disponible 5 jours 10835.99.8

5.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10852.99.8

5.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

101055.914.7

6.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010102.914.7

7.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012102.919.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv. Matériau du corps EN 1.1191 Equiv. Méthode de montage À visser
Composant frein-filet Fourni Type à plongeur à goupille Plate Forme de l'orifice pour clé Six pans
Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir Traitement de surface de la goupille Chrome trivalent Traitement thermique de l'embout Cémenté
Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique