Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | Matériau | Finition |
Corps principal | EN 1.4301 équiv. | Brossage |
Capuchon | Polyamide | - |
Référence pièce |
STYSP170 |
Référence pièce | Longueur max. L max. | Longueur min. L min. | Course | A | Masse (g) | Couple de rappel de l'étai N (kgf) | Prix unitaire | ||
Type | H | L max. | L min. | ||||||
STYSP | 170 | 222 | 172 | 50 | 10 | 145 | 31.4 (3.2) | 68.6 (7.0) | |
238 | 335 | 250 | 85 | 20 | 185 | 37.2 (3.8) | 83.3 (8.5) | ||
269 | 380 | 280 | 100 | 19 | 205 | 35.3 (3.6) | 83.3 (8.5) |
Type | Masse de la porte (kg) | Angle d'ouverture de la porte | L max | A | Y |
STYSP170 (deux verrous, droite et gauche) | 2.4 ou inf. | 90 | 222 | 58 | 235.9 |
2.6 ou inf. | 85 | 63 | 240.4 | ||
3,0 ou inf. | 75 | 75 | 251.5 | ||
STYSP238 (deux verrous, droite et gauche) | 2.9 ou inf. | 90 | 335 | 90 | 334.5 |
3.1 ou inf. | 85 | 97 | 351.4 | ||
3.6 ou inf. | 75 | 115 | 368.1 | ||
STYSP269 (deux verrous, droite et gauche) | 3.1 ou inf. | 90 | 380 | 103 | 386.9 |
3.3 ou inf. | 85 | 111 | 394.6 | ||
3.9 ou inf. | 75 | 131 | 413.7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Mode d'ouverture de porte | Ouverture vers le haut | Type à étai | Extension et contraction, glissement | Type flexible, glissement | Étai flexible |
---|---|---|---|---|---|
Butée | utilisés | Libération de la butée | Course de libération de la butée | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. |
Traitement de surface du corps principal | Brossage |
Configurer
Propriétés de base
Longueur max.(mm)
Course(mm)
Longueur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles