• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue

Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue
  • Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalAcierPlacage au chrome
RondellePolyamide-
RivetLaitonPlacage au chrome

Spécifications

Référence pièce
STYCR
Référence pièceMasse
(g)
Prix unitaire
TypeDroite et gauche
STYCL (Pour le côté gauche)125
R (Pour le côté droit)

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
STYCL
STYCR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSSens de fonctionnement

6.20 €

Disponible Jour même

Stock

10Pour côté gauche

6.20 €

Disponible Jour même

Stock

10Pour le côté droit

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Couvercle Type à étai Rotative Type flexible, glissement Autres
Type rotation Rabat Butée Arrêt à ouverture à 160° Libération de la butée Bien fermé en maintenant les extrémités
Matériau du corps Acier Longueur max.(mm) 217

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique