Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Niveau de résistance |
BCBFB | EN 1.7220 Équiv. | 32~39HRC | Oxydé noir | 10.9 Équiv. |
BCBFS | EN 1.4301 Équiv. | - | - | A2-50 Équiv. |
Référence pièce |
BCBFB6-15 BCBFS3-8 |
MxP (normal) | A | A1 | E | h (min.) | B |
3x0.5 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 |
4x0.7 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 |
5x0.8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 |
6x1.0 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 |
Référence pièce | BCBFB | BCBFS | |||
Unité Prix | Remise sur volume | Unité Prix | Remise sur volume | ||
Type | M-L | 1 à 10 pièce(s) | 11 à 100 pièces | 1 à 10 pièce(s) | 11 à 100 pièces |
BCBFB BCBFS | 3- 5 6 8 | - | - | ||
4- 6 8 10 12 | |||||
5- 8 10 12 15 | |||||
6- 8 10 12 15 | |||||
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
0.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | ||
1.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.53 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 5 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.65 € | 1 | 5 jours | - | 6 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.65 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 | ||
1.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | A2-50 |
Loading...
FORME D'EMBOUT | Méplat | Forme supplémentaire | À embase | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles