Goupilles de positionnement, Pions de centrage / rond / petite tête plate arrondie / variante de fixation au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête petite, ronde et conique, standard, tolérance DP, R sélectionnable:Affichage d'image associés
N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
Ajustement forcéTaraudé
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCKFPSAKFPST
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur
Épaisseur du placage : 3µm ou plus
Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GKFPSAGKFPST
EN 1.4301 équiv.--SKFPSASKFPST
EN 1.4125 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCKFPSACKFPST
EN 1.2510 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 60 ~ 63HRCMKFPSAMKFPST
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur + poli
Épaisseur du placage : 3µm ou plus
Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
MGKFPSA-
EN 1.4125 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 50 ~ 55HRCMCKFPSA-

Spécifications

Référence-P-L-B-E-R
    
Type Tol. D Tolérance P D
MKFPSAMS16-P12.00-L14-B4.0-E5.0-R15

■Sélection de la tolérance
D
ou
P
Niveau standardNiveau de précision
MPGHSAB
m6p6g6h7---
2.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
Le prix unitaire du type de précision correspond au prix du type standard multiplié par 1.1.
Produits plaqués au chrome dur et à finition polie non disponibles pour la tolérance du niveau de précision.

■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.5mm
E
Incrément de 0.5mm
R
Sélection
CPrix unitaire
TypeSélection
tol. D
Sélection
tolérance P
D
KFPSA

GKFPSA

SKFPSA

CKFPSA

MKFPSA

MGKFPSA

MCKFPSA
KFPSA
GKFPSA *
SKFPSA
CKFPSA

(Finition polie)
MKFPSA *
MGKFPSA *
MCKFPSA *
S'applique lorsque D≥5 et que P≥5.

M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 3 2.00~3.00 3~82.0~10.01.0~15.0 5
10
15
20
25
30
0.5    ---
 4 2.00~4.00 4~122.0~10.01    ---
 5 2.00~5.00 5~122.0~10.0       
 6 2.00~6.00 5~123.0~12.0       
 8 3.00~8.00 8~153.0~14.01.5       
10 3.00~10.00 8~153.0~16.02       
12 5.00~12.0010~183.0~18.0       
13 6.00~13.0012~203.0~20.0La plage configurable dépend de la dimension P. Vérifier les « Détails de la plage des dimensions E et R » dans le tableau.       
1610.00~16.0014~253.0~20.03       
2013.00~20.0018~323.0~20.0       
Produits plaqués au chrome dur et à finition polie non disponibles pour la tolérance du niveau de précision marquée par un *.

■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.5mm
E
Incrément de 0.5mm
R
Sélection
M
(normal)
* Couple de serrage
N • cm
Prix unitaire
TypeTol. D
Sélection
Tolérance P
Sélection
D
KFPST

GKFPST

SKFPST

CKFPST

MKFPST
KFPST
GKFPST
SKFPST
CKFPST

(Finition polie)
MKFPST
S'applique lorsque P≥5.

M
P
G
H
S
M
P
G
H
 6 4.00~6.00 8~123.0~12.01.0~15.0 5
10
15
20
25
30
M3 147 5     
 6TM2.6- 4     
 8 6.00~8.0011~163.0~14.0M5 676 8     
 8TM4 333 6     
10 7.00~10.0011~203.0~16.0M5 676 8     
10T 8~16M4 333 6     
12 7.00~12.0012~243.0~18.0M5 676 8     
12T 8~18M4 333 6     
13 8.00~13.0013~263.0~20.0M8280310     
13T10~20M61156 9     
1610.00~16.0016~323.0~20.0M8280312     
16T10~24La plage configurable dépend de la dimension P. Vérifier les « Détails de la plage des dimensions E et R » dans le tableau.M61156 9     
2013.00~20.0020~403.0~20.0M8280312     
20T12~30M61156 9     
Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
Noter la résistance de la partie sous la tête.  P.1566Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. 1566. Les orifices peuvent être traversants.
*Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

■Détails de la plage des dimensions E et R
P
Incrément de 0.01mm
E
Incrément de 0.5mm
R
Sélection
 2.00~4.001.0~2.05 10    
 4.01~8.002.5~4.0 1015   
 8.01~12.004.5~7.0 101520  
12.01~16.005.0~10.0  152025 
16.01~20.005.0~15.0   202530

Modifications

Tête petite, ronde et conique, standard, tolérance DP, R sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKFPSAAA3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAA4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAA6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAA10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,​10,​15,​20]
CKFPSAAA12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAA13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAA16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPSAAA20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPSAAB3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAB4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAB6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAB10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,​10,​15,​20]
CKFPSAAB12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAB13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAB16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPSAAB20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPSAAG3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAG4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAG6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAG10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,​10,​15,​20]
CKFPSAAG12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAG13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAG16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPSAAG20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPSAAH3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAH4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAH6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAH10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,​10,​15,​20]
CKFPSAAH12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAH13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAH16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPSAAH20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPSAAM3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAM4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAM6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAM10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,​10,​15,​20]
CKFPSAAM12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAM13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAM16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPSAAM20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPSAAP3-P[2-3/0.01]-L[3-8/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAP4-P[2-4/0.01]-L[4-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAP6-P[2-6/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAP8-P[3-8/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPSAAP10-P[3-10/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[1-7/0.5]-R[5,​10,​15,​20]
CKFPSAAP12-P[5-12/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAP13-P[6-13/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2-10/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPSAAP16-P[10-16/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[4-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPSAAP20-P[13-20/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du côté montage Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
R
(mm)

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 30.005/030.005/0-3 ~ 82 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 40.005/040.005/0-4 ~ 122 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 50.005/050.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 60.005/060.005/0-5 ~ 123 ~ 121 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 80.005/080.005/0-8 ~ 153 ~ 141 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 100.005/0100.005/0-8 ~ 153 ~ 161 ~ 75 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 120.005/0120.005/0-10 ~ 183 ~ 182 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 130.005/0130.005/0-12 ~ 203 ~ 202 ~ 1010 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 160.005/0160.005/0-14 ~ 253 ~ 204 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 200.005/0200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 30/-0.00530.005/0-3 ~ 82 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 40/-0.00540.005/0-4 ~ 122 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 50/-0.00550.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 60/-0.00560.005/0-5 ~ 123 ~ 121 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 80/-0.00580.005/0-8 ~ 153 ~ 141 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 100/-0.005100.005/0-8 ~ 153 ~ 161 ~ 75 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 120/-0.005120.005/0-10 ~ 183 ~ 182 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 130/-0.005130.005/0-12 ~ 203 ~ 202 ~ 1010 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 160/-0.005160.005/0-14 ~ 253 ~ 204 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 200/-0.005200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 3g630.005/0-3 ~ 82 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4g640.005/0-4 ~ 122 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 5g650.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 6g660.005/0-5 ~ 123 ~ 121 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 8g680.005/0-8 ~ 153 ~ 141 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 10g6100.005/0-8 ~ 153 ~ 161 ~ 75 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 12g6120.005/0-10 ~ 183 ~ 182 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 13g6130.005/0-12 ~ 203 ~ 202 ~ 1010 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16g6160.005/0-14 ~ 253 ~ 204 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20g6200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 3h730.005/0-3 ~ 82 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4h740.005/0-4 ~ 122 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 5h750.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 6h760.005/0-5 ~ 123 ~ 121 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 8h780.005/0-8 ~ 153 ~ 141 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 10h7100.005/0-8 ~ 153 ~ 161 ~ 75 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 12h7120.005/0-10 ~ 183 ~ 182 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 13h7130.005/0-12 ~ 203 ~ 202 ~ 1010 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16h7160.005/0-14 ~ 253 ~ 204 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20h7200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 3m630.005/0-3 ~ 82 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4m640.005/0-4 ~ 122 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 5m650.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 6m660.005/0-5 ~ 123 ~ 121 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 8m680.005/0-8 ~ 153 ~ 141 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 10m6100.005/0-8 ~ 153 ~ 161 ~ 75 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 12m6120.005/0-10 ~ 183 ~ 182 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 13m6130.005/0-12 ~ 203 ~ 202 ~ 1010 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16m6160.005/0-14 ~ 253 ~ 204 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20m6200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 3p630.005/0-3 ~ 82 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4p640.005/0-4 ~ 122 ~ 101 ~ 25 ~ 10

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 5p650.005/0-5 ~ 122 ~ 101 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 6p660.005/0-5 ~ 123 ~ 121 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 8p680.005/0-8 ~ 153 ~ 141 ~ 45 ~ 15

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 10p6100.005/0-8 ~ 153 ~ 161 ~ 75 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 12p6120.005/0-10 ~ 183 ~ 182 ~ 710 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 13p6130.005/0-12 ~ 203 ~ 202 ~ 1010 ~ 20

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16p6160.005/0-14 ~ 253 ~ 204 ~ 1010 ~ 25

-

1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20p6200.005/0-18 ~ 323 ~ 205 ~ 1515 ~ 30

Loading...

Informations de base

Forme de base Petite tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Ronde et conique
Style d'entrée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique