Cimblot / rond / tête plate / variante de fixation au choix / avec dégagement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Positionnement latéral, standard:Affichage d'image associés

matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
Ajustement forcéTaraudéeFiletée
EN 1.7242 équiv.-Cémenté
55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)
FPYTFPYTMFPYN
EN 1.4301 équiv.--SFPYTSFPYTMSFPYN

Spécifications

Référence-P-L-B
FPYT10-P15.00-L15-B10.0
■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
CPrix unitaire
TypeDTolérance m6 dim. DEN 1.7242 équiv. Cémenté
FPYT
EN 1.4301 équiv.
SFPYT
FPYT
SFPYT
6+0.012
+0.004
10.00~13.006~122.0~15.01  
8+0.015
+0.006
12.00~15.008~163.0~20.01.5  
1014.00~16.0010~203.0~30.02  
12+0.018
+0.007
16.00~18.0012~245.0~30.0  
1317.00~20.0013~265.0~30.0  
1620.00~25.0016~325.0~35.03  
20+0.021
+0.008
24.00~30.0020~405.0~40.0  
■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
M
(normal)
* Couple de serrage
N • cm
Prix unitaire
TypeDTolérance g6 dim. DEN 1.7242 équiv. Cémenté
FPYTM
EN 1.4301 équiv.
SFPYTM
FPYTM
SFPYTM
6-0.004
-0.012
10.00~13.009~122.0~15.0M2.6- 4  
8-0.005
-0.014
12.00~15.0012~163.0~20.0M4 225 6  
1014.00~16.0012~203.0~30.0M5 461 8  
12-0.006
-0.017
16.00~18.0012~245.0~30.0  
1317.00~20.0016~265.0~30.0M8191112  
1620.00~25.0016~325.0~35.0  
20-0.007
-0.020
24.00~30.0020~405.0~40.0  
Noter la résistance de la partie sous la tête.  P.1566
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.
■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
M
(normal)
* Couple de serrage
N • cm
Prix unitaire
TypeDTolérance g6 dim. DEN 1.7242 équiv. Cémenté
FPYN
EN 1.4301 équiv.
SFPYN
FPYN
SFPYN
6-0.004
-0.012
10.00~13.003~102.0~15.0M6  784  
8-0.005
-0.014
12.00~15.005~103.0~15.0M8 1911  
1014.00~16.005~153.0~20.0M10 3783  
12-0.006
-0.017
16.00~18.008~155.0~20.0M12 6605  
1620.00~25.008~205.0~20.0M1616366  
20-0.007
-0.020
24.00~30.0010~205.0~20.0M2032928  
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
FPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
FPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
FPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
FPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
FPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
FPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
FPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
FPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
FPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
FPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
FPYTM8-P[12-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1]
FPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1]
FPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
FPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1]
FPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
SFPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
SFPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
SFPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
SFPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
SFPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
SFPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
SFPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
SFPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
SFPYTM6-P[10-13/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]
SFPYTM8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[3-20/0.1]
SFPYTM10-P[14-16/0.01]-L[12-20/1]-B[3-30/0.1]
SFPYTM12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
SFPYTM13-P[17-20/0.01]-L[16-26/1]-B[5-30/0.1]
SFPYTM16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
SFPYTM20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du côté montage Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de localisation côté B
(mm)
1 9 jours 10FiletéCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-10 ~ 136g63 ~ 102 ~ 15
1 9 jours 10FiletéCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-12 ~ 158g65 ~ 103 ~ 15
1 9 jours 10FiletéCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-14 ~ 1610g65 ~ 153 ~ 20
1 9 jours 10FiletéCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-16 ~ 1812g68 ~ 155 ~ 20
1 9 jours 10FiletéCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-20 ~ 2516g68 ~ 205 ~ 20
1 9 jours 10FiletéCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-24 ~ 3020g610 ~ 205 ~ 20
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-10 ~ 136m66 ~ 122 ~ 15
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-12 ~ 158m68 ~ 163 ~ 20
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-14 ~ 1610m610 ~ 203 ~ 30
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-16 ~ 1812m612 ~ 245 ~ 30
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-17 ~ 2013m613 ~ 265 ~ 30
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-20 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 35
1 9 jours 10Droit (ajustement forcé)Cémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-24 ~ 3020m620 ~ 405 ~ 40
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-10 ~ 136g69 ~ 122 ~ 15
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-12 ~ 158g612 ~ 163 ~ 20
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-14 ~ 1610g612 ~ 203 ~ 30
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-16 ~ 1812g612 ~ 245 ~ 30
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-17 ~ 2013g616 ~ 265 ~ 30
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-20 ~ 2516g616 ~ 325 ~ 35
1 9 jours 10TaraudéeCémenté[Acier] AcierEN 1.7242 Equiv.-24 ~ 3020g620 ~ 405 ~ 40
1 6 jours 10FiletéNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.10 ~ 136g63 ~ 102 ~ 15
1 6 jours 10FiletéNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.12 ~ 158g65 ~ 103 ~ 15
1 6 jours 10FiletéNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.14 ~ 1610g65 ~ 153 ~ 20
1 6 jours 10FiletéNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.16 ~ 1812g68 ~ 155 ~ 20
1 6 jours 10FiletéNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.20 ~ 2516g68 ~ 205 ~ 20
1 6 jours 10FiletéNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.24 ~ 3020g610 ~ 205 ~ 20
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.10 ~ 136m66 ~ 122 ~ 15
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.12 ~ 158m68 ~ 163 ~ 20
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.14 ~ 1610m610 ~ 203 ~ 30
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.16 ~ 1812m612 ~ 245 ~ 30
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.17 ~ 2013m613 ~ 265 ~ 30
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.20 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 35
1 6 jours 10Droit (ajustement forcé)Non fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.24 ~ 3020m620 ~ 405 ~ 40
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.10 ~ 136g69 ~ 122 ~ 15
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.8.5 ~ 158g612 ~ 163 ~ 20
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.14 ~ 1610g612 ~ 203 ~ 30
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.16 ~ 1812g612 ~ 245 ~ 30
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.17 ~ 2013g616 ~ 265 ~ 30
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.20 ~ 2516g616 ~ 325 ~ 35
1 6 jours 10TaraudéeNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.24 ~ 3020g620 ~ 405 ~ 40

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Positionnement latéral, standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Non fourni Traitement de surface Non fourni Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01

Produits complémentaires

Assistance technique