Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / tourillon d'insertion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête plate large, standard, P standard:Affichage d'image associés
N° matériauMatériauTraitement de surfaceDuretéP sélectionnableP configurableP, L, B configurables
TypeTol. DTypeTol. DTypeTol. D
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCJPDA (m6)


DPA (p6)
JPDC (m6)


DPC (p6)
FPDC (m6)


DPC (p6)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GJPGJPGFP
EN 1.2510 équiv.--BJPBJPBFP
EN 1.4301 équiv.*--SJPSJPSFP
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~HJPHJPHFP
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCJPCJPCFP
* Pour le type P sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-P-L-B
     
Type Tol. D D
JP DA 8-12    
SJP DPC 10-14.01    
CFP DC 12-P15.97-L12-B3.5

■Dim. P Tableau des tolérances
Ph6
1.50~3.00 0
-0.006
3.01~6.00 0
-0.008
 6.01~10.00 0
-0.009
10.01~18.00 0
-0.011
18.01~30.00 0
-0.013

■P sélectionnable
RéférenceSélection PLBC
TypeTol. DDTolérance dim. d
m6p6
 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
DA (m6)


DPA (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
23200.1
2340.5
355311
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6, 8
5884
68, 10105
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
1212621.5
1012, 1416102
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
162020
13182222
162524253
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
303230

■P configurable
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
LBC
TypeTol. DDTolérance dim. d
m6p6
 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
DC (m6)


DPC (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.503200.1
22.50~4.0040.5
33.50~6.005311
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.00
55.50~8.0084
66.50~10.00105
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.0012621.5
1011.00~15.0016102
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.002020
1314.00~18.002222
1617.00~25.0024253
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.003230

■P, L, B configurables
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
C
TypeTol. DDTolérance dim. d
m6p6
 FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP
DC (m6)


DPC (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.502, 32.0~5.000.1
22.50~4.002~62.0~10.00.5
33.50~6.003~62.0~10.011
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.004~82.0~10.0
55.50~8.005~102.0~10.0
66.50~10.006~122.0~12.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.008~162.0~15.021.5
1011.00~15.0010~203.0~20.02
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.0012~243.0~20.0
1314.00~18.0013~265.0~20.0
1617.00~25.0016~325.0~20.03
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0020~405.0~20.0

Modifications

Tête plate large, standard, P standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BFPDC1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2,​3]-B[2-5/0.1]
BFPDC2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
BFPDC3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BFPDC4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BFPDC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BFPDC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
BFPDC8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
BFPDC10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
BFPDC12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
BFPDC13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
BFPDC16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
BFPDC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
BFPDPC1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BFPDPC2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
BFPDPC3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
BFPDPC4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
BFPDPC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BFPDPC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
BFPDPC8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
BFPDPC10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
BFPDPC12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
BFPDPC13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
BFPDPC16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
BFPDPC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
BJPDA1-2
BJPDA2-3
BJPDA3-5
BJPDA4-[6,​8]
BJPDA5-8
BJPDA6-[8,​10]
BJPDA8-12
BJPDA10-[12,​14]
BJPDA12-16
BJPDA13-18
BJPDA16-25
BJPDA20-30
BJPDC1-[2-2.5/0.01]
BJPDC2-[2-4/0.01]
BJPDC3-[3-6/0.01]
BJPDC4-[4-7/0.01]
BJPDC5-[5-8/0.01]
BJPDC6-[6-10/0.01]
BJPDC8-[9-13/0.01]
BJPDC10-[11-15/0.01]
BJPDC12-[13-16/0.01]
BJPDC13-[14-18/0.01]
BJPDC16-[17-25/0.01]
BJPDC20-[22-30/0.01]
BJPDPA1-2
BJPDPA2-3
BJPDPA3-5
BJPDPA4-[6,​8]
BJPDPA5-8
BJPDPA6-[8,​10]
BJPDPA8-12
BJPDPA10-[12,​14]
BJPDPA12-16
BJPDPA13-18
BJPDPA16-25
BJPDPA20-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Type à dimension configurable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2.51m62 ~ 32 ~ 5Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2.5 ~ 42m62 ~ 62 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3.5 ~ 63m63 ~ 62 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4.5 ~ 74m64 ~ 82 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 85m65 ~ 102 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106m66 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138m68 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510m610 ~ 203 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612m612 ~ 243 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813m613 ~ 265 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020m620 ~ 405 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2.51p62 ~ 32 ~ 5Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2.5 ~ 42p62 ~ 62 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3.5 ~ 63p63 ~ 62 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4.5 ~ 74p64 ~ 82 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 85p65 ~ 102 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106p66 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138p68 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510p610 ~ 203 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612p612 ~ 243 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813p613 ~ 265 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516p616 ~ 325 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020p620 ~ 405 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-21m632Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-32m642Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-53m653Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 84m653Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-85m684Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 106m6105Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-128m6126Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 1410m61610Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1612m62020Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1813m62222Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2516m62425Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3020m63230Dimension P fixe

-

1 7 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2.51m632Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 42m642Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 63m653Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 74m653Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 85m684Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 106m6105Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138m6126Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510m61610Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612m62020Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813m62222Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516m62425Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020m63230Dimension P réglable

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-21p632Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-32p642Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-53p653Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 84p653Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-85p684Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 106p6105Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-128p6126Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 1410p61610Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1612p62020Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1813p62222Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2516p62425Dimension P fixe

-

1 6 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3020p63230Dimension P fixe

Loading...

Exemple d'utilisation

Tête plate large, standard, P standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Tolérance de D.E. du côté positionnement h6

Produits complémentaires

Assistance technique