• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête plate large, taraudage, P standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête plate large, taraudage, P standard:Affichage d'image associés

matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
P sélectionnableP configurableP, L, B configurables
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCJPDTAJPDTCFPDTC
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur
Épaisseur du placage : 3µm ou plus
Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GJPDTAGJPDTCGFPDTC
EN 1.2510 équiv.----BFPDTC
EN 1.4301 équiv.*--SJPDTA-SFPDTC
EN 1.4125 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCJPDTA--
* Pour le type P sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-P-L-B
JPDTA10
JPDTC10
FPDTC12T
-
-
-
14
14.25
P14.25


-


L18


-


B8.6
■Dim. P Tableau des tolérances
Ph6
 5.50~6.000
-0.008
 6.01~10.000
-0.009
10.01~18.000
-0.011
18.01~30.000
-0.013
■P sélectionnable
RéférenceSélection PLBM (normal)* Couple de serrage
N•cm
C
TypeDTolérance g6 dim. D
JPDTA
GJPDTA
SJPDTA
CJPDTA
 6-0.004
-0.012
 8, 1010 5M3 147 51
 8-0.005
-0.014
1212 6M5 676 81.5
1012, 1416102
12-0.006
-0.017
162020
13182222M82803123
16252425
20-0.007
-0.020
303230
■P configurable
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
LBM (normal)* Couple de serrage
N•cm
C
TypeDTolérance g6 dim. D
JPDTC
GJPDTC
 5-0.004
-0.012
5.50~8.00 8 4M2- 31
 6 6.50~10.0010 5M3 147 5
 6TM2.6- 4
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.0012 6M5 676 81.5
 8TM4 333 6
1011.00~15.001610M5 676 82
12-0.006
-0.017
13.00~16.002020
1314.00~18.002222M82803123
1617.00~25.002425
20-0.007
-0.020
22.00~30.003230
■P, L, B configurables
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
M (normal)* Couple de serrage
N•cm
C
TypeDTolérance g6 dim. D
FPDTC
GFPDTC
BFPDTC
SFPDTC
 5-0.004
-0.012
5.50~8.00 5~102.0~10.0M2- 31
 6 6.50~10.00 6~122.0~12.0M3 147 5
 6TM2.6- 4
 8-0.005
-0.014
 9.00~13.00 8~162.0~15.0M5 676 81.5
 8T 6~16M4 333 6
1011.00~15.0010~203.0~20.0M5 676 82
10T 6~16M4 333 6
12-0.006
-0.017
13.00~16.0012~243.0~30.0M5 676 8
12T 8~18M4 333 6
1314.00~18.0013~265.0~30.0M82803123
13T 8~20M61156 9
1617.00~25.0016~325.0~35.0M8280312
16T10~24M61156 9
20-0.007
-0.020
22.00~30.0020~405.0~40.0M8280312
20T12~30M61156 9
Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
Noter la résistance de la partie sous la tête. P.1566Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (de référence) devra être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques  P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Tête plate large, taraudage, P standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BFPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
BFPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
BFPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
BFPDTC8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
BFPDTC8T-P[9-13/0.01]-L[6-16/1]-B[2-15/0.1]
BFPDTC10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
BFPDTC10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1]
BFPDTC12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC12T-P[13-16/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BFPDTC13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BFPDTC13T-P[14-18/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BFPDTC16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BFPDTC16T-P[17-25/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BFPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BFPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
CJPDTA6-8
CJPDTA6-10
CJPDTA8-12
CJPDTA10-12
CJPDTA10-14
FPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FPDTC8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FPDTC8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
FPDTC10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FPDTC10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1]
FPDTC12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPDTC13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPDTC13T-P[14-18/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
FPDTC16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPDTC16T-P[17-25/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
FPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
FPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
GFPDTC5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
GFPDTC6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
GFPDTC6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
GFPDTC8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
GFPDTC8T-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
GFPDTC10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
GFPDTC10T-P[11-15/0.01]-L[6-16/1]-B[3-20/0.1]
GFPDTC12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GFPDTC12T-P[13-16/0.01]-L[8-18/1]-B[3-20/0.1]
GFPDTC13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GFPDTC13T-P[14-18/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
GFPDTC16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
GFPDTC16T-P[17-25/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
GFPDTC20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
GFPDTC20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
GJPDTA6-[8,​10]
GJPDTA8-12
GJPDTA10-[12,​14]
GJPDTA12-16
GJPDTA13-18
GJPDTA16-25
GJPDTA20-30
GJPDTC5-P[5-8/0.01]
GJPDTC6-[8-10/0.01]
GJPDTC6T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Type à dimension configurable

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 8525 ~ 102 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 10636 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106T2.66 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 13858 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138T46 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510510 ~ 203 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510T46 ~ 163 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612512 ~ 243 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612T48 ~ 183 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813813 ~ 265 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813T68 ~ 205 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516816 ~ 325 ~ 35Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516T610 ~ 245 ~ 35Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020820 ~ 405 ~ 40Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020T612 ~ 305 ~ 40Dimension P, dimension L, dimension B configurables

12.28 €

Disponible 4 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4125 Equiv.86-105Dimension P fixe

12.28 €

Disponible 4 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4125 Equiv.106-105Dimension P fixe

12.69 €

Disponible Jour même

Stock

10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4125 Equiv.128-126Dimension P fixe

13.09 €

Disponible 4 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4125 Equiv.1210-1610Dimension P fixe

13.09 €

Disponible 4 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4125 Equiv.1410-1610Dimension P fixe

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 8525 ~ 102 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 10636 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106T2.66 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 13858 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8.5 ~ 158T46 ~ 161 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510510 ~ 203 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510T46 ~ 163 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612512 ~ 243 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1812T48 ~ 183 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813813 ~ 265 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813T68 ~ 205 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516816 ~ 325 ~ 35Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516T610 ~ 245 ~ 35Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020820 ~ 405 ~ 40Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

4 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020T612 ~ 305 ~ 40Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5.5 ~ 8525 ~ 102 ~ 10Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 10636 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 106T2.66 ~ 122 ~ 12Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 13858 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 138T48 ~ 162 ~ 15Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510510 ~ 203 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-11 ~ 1510T46 ~ 163 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612512 ~ 243 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 1612T48 ~ 183 ~ 20Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813813 ~ 265 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-14 ~ 1813T68 ~ 205 ~ 30Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516816 ~ 325 ~ 35Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-17 ~ 2516T610 ~ 245 ~ 35Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020820 ~ 405 ~ 40Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-22 ~ 3020T612 ~ 305 ~ 40Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 106-105Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-128-126Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 1410-1610Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1612-2020Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1813-2222Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2516-2425Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3020-3230Dimension P fixe

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 85284Dimension P, dimension L, dimension B configurables

-

5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 1063105Dimension P réglable

18.90 €

Disponible 5 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome dur (épaisseur du placage 3µm ou plus)Trempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.--6T2.6105Dimension P réglable

Loading...

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Taraudée Tolérance de D.E. du côté positionnement h6
Diam. extérieur côté montage Tolérance g6

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique