Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | ||
Ajustement forcé | Taraudé | Filetée | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | KFFA | KFFTA | KFFNA | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GKFFA | GKFFTA | GKFFNA | |
EN 1.2510 équiv. | - | - | BKFFA | BKFFTA | - | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SKFFA | SKFFTA | SKFFNA | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CKFFA | CKFFTA | - |
Référence | - | P | - | L | - | B | ||||||
Type | Tol. D | P Tolérance | D | |||||||||
KFFA | M | S | 6 | - | P8.00 | - | L8 | - | B6.0 |
D ou P | Niveau standard | Niveau de précision | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | C | Prix unitaire Niveau standard | |||||||
Type | Tolérance D | Tolérance P | D | KFFA | GKFFA | BKFFA | SKFFA | CKFFA | ||||
KFFA GKFFA* BKFFA SKFFA CKFFA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 1 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 2.0~5.0 | 0.1 | |||||
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | ||||||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1 | ||||||||
4 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | |||||||||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | |||||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | |||||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | ||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | ||||||||
12 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | |||||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | |||||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | 3 | ||||||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | M (normal) | * Couple de serrage N • cm | ℓ | C | Prix unitaire | |||||||
Type | Tolérance D | Tolérance P | D | KFFTA | GKFFTA | BKFFTA | SKFFTA | CKFFTA | |||||||
KFFTA GKFFTA BKFFTA SKFFTA CKFFTA | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | M3 | 98 | 5 | 1 | |||||
6T | M2.6 | - | 4 | ||||||||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | M5 | 461 | 8 | 1.5 | ||||||||
8T | 6~12 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M5 | 461 | 8 | 2 | ||||||||
10T | 6~16 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||
12 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | M5 | 461 | 8 | |||||||||
12T | 8~18 | M4 | 225 | 6 | |||||||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | M8 | 1911 | 10 | 3 | ||||||||
13T | 8~20 | M6 | 784 | 9 | |||||||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | M8 | 1911 | 12 | |||||||||
16T | 10~24 | M6 | 784 | 9 | |||||||||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 | M8 | 1911 | 12 | |||||||||
20T | 12~30 | M6 | 784 | 9 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | C | M (normal) | * Couple de serrage N • cm | Prix unitaire Niveau standard | |||||
Type | Tolérance D | Tolérance P | D | KFFNA | GKFFNA | SKFFNA | ||||||
KFFNA GKFFNA* SKFFNA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50~6.00 | 2~6 | 3.0~10.0 | 0.5 | M3 | 98 | |||
4 | 4.50~7.00 | 2~8 | 4.0~10.0 | 1 | M4 | 225 | ||||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 4.0~10.0 | M5 | 461 | |||||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 4.0~12.0 | M6 | 784 | |||||||
8 | 9.00~13.00 | 5~10 | 5.0~15.0 | 1.5 | M8 | 1911 | ||||||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 6.0~20.0 | 2 | M10 | 3783 | ||||||
12 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | M12 | 6605 | |||||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 7.0~20.0 | 3 | M16 | 16366 | ||||||
20 | 22.00~30.00 | 10~20 | 10.0~20.0 | M20 | 32928 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du côté montage | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | 0.005/0 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 0.005/0 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | 0.005/0 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | 0/-0.005 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | 0/-0.005 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | 0/-0.005 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | g6 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | g6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | g6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | g6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | g6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | g6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | g6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | g6 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | g6 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | g6 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | g6 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | g6 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | h7 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | h7 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | h7 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | h7 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | h7 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | h7 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | h7 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | h7 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | h7 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | h7 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | h7 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | h7 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2.5 | m6 | 1 | 0.005/0 | - | 2 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2.5 ~ 4 | m6 | 2 | 0.005/0 | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3.5 ~ 6 | m6 | 3 | 0.005/0 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4.5 ~ 7 | m6 | 4 | 0.005/0 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5.5 ~ 8 | m6 | 5 | 0.005/0 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | m6 | 6 | 0.005/0 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | m6 | 8 | 0.005/0 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | m6 | 10 | 0.005/0 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | m6 | 12 | 0.005/0 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 14 ~ 18 | m6 | 13 | 0.005/0 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | m6 | 16 | 0.005/0 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | m6 | 20 | 0.005/0 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Forme du côté montage
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles