Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Code de tolérance D | ||
P sélectionnable | P configurable | P, L, B configurables | |||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPDB | JPDS | FPDS | C (m6) PC (p6) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | - | GJPDS | GFPDS | ||
EN 1.2510 équiv. | - | - | - | - | BFPDS | ||
EN 1.4301 équiv.* | - | - | SJPDB | SJPDS | SFPDS | ||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | - | HJPDS | - | ||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | - | - | CFPDS |
Référence | - | P | - | L | - | B |
JPDSC4 FPDSC4 | - - | 2.55 P2.01 | - | L6 | - | B5.5 |
P | h6 |
1.50~3.00 | 0 -0.006 |
3.01~6.00 | 0 -0.008 |
6.01~10.00 | 0 -0.009 |
10.01~18.00 | 0 -0.011 |
18.01~20.00 | 0 -0.013 |
Référence | Sélection P | L | B | ℓ | C | ||||||||||||
Type | Tol. D | D | Tolérance dim. D | ||||||||||||||
m6 | p6 | ||||||||||||||||
JPDB SJPDB | C (m6) PC (p6) | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | ||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 0.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 5 | |||||||||||
16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 10 | 13 | 22 | 12 | 3 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L | B | ℓ | C | ||||
Type | Tol. D | D | Tolérance dim. D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JPDS GJPDS SJPDS HJPDS | C (m6) PC (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 4 | 3 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50~3.00 | 5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 0.5 | |||||
5 | 2.00~5.00 | 8 | |||||||
6 | 2.00~6.00 | 10 | 4 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 12 | 2 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 16 | 5 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 20 | 6 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 10 | 2 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 12 | 3 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 20 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | ℓ | C | ||||
Type | Tol. D | D | Tolérance dim. D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
FPDS GFPDS BFPDS SFPDS CFPDS | C (m6) PC (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.00 | 2~4 | 3.0~10.0 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50~3.00 | 3~6 | 3.0~10.0 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~4.00 | 4~8 | 4.0~10.0 | 0.5 | |||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 4.0~10.0 | ||||||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 4.0~12.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~8.00 | 8~16 | 6.0~15.0 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 6.0~20.0 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 6.0~20.0 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 6.0~20.0 | 2 | |||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 7.0~20.0 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 7.0~20.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 6 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 7 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 7 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 6 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 7 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | 7 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 4 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 5 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 5 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 8 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 10 | 4 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 12 | 4 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 16 | 5 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 20 | 6 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 22 | 10 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 22 | 12 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 30 | 20 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 4 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 5 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 5 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 8 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 10 | 4 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 12 | 4 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 16 | 5 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 20 | 6 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 22 | 10 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 22 | 12 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 30 | 20 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 5 ~ 17 | 4 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 8 ~ 21 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 10 ~ 23 | 6 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 6 ~ 30 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 6 ~ 30 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 7 ~ 30 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 7 ~ 30 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 4 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables |
Loading...
Forme de base | Petite tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type à dimension configurable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles