Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | P sélectionnable | P configurable | P, L, B configurables | |||
Type | Code de la forme | Type | Code de la forme | Type | Code de la forme | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JP | JB (forme ronde) DJ (forme en diamant) | JP | JA (Ronde) | FP | JA (Ronde) JD (En diamant) | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SJP | - | SFP | ||||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | - | - | CFP |
Référence | - | P | - | L | - | B | ||||
Type | Forme | D | ||||||||
JP JP FP | JB JA JD | 6 8 12 | - - - | 4 5.04 P11.97 | - | L12 | - | B5.5 |
Référence | Sélection P | L | B | C | m | H | (W) | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | ||||||||||||||||||
Type | Forme | D | Tolérance m6 dim. D | EN 1.2510 équiv. Trempé JPJB | EN 1.4301 équiv. SJPJB | EN 1.2510 équiv. Trempé JPDJ | EN 1.4301 équiv. SJPDJ | ||||||||||||||||||||
JP SJP | JB (forme ronde) DJ (forme en diamant) S'applique lorsque D≥3. | 2 | +0.008 +0.002 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | |||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 4 | 16 | 3.5 | |||||||||||||||||||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16 | 20 | 30 | 5 | 23 | 5.5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L | B | C | m | H | (W) | Prix unitaire Forme ronde | |||
Type | Forme | D | Tolérance m6 dim. D | EN 1.2510 équiv. Trempé JPJA | |||||||
JP | JA (Ronde) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | - | |
3 | 2.00~4.00 | 5 | 1 | 1.0 | |||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~5.00 | 3 | 1 | 1.2 | ||||||
5 | 3.00~6.00 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1.5 | |||||
6 | 4.00~7.00 | 1.8 | |||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00~9.00 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | |||
10 | 7.00~11.00 | 8 | 2 | 13 | 3 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00~12.00 | 15 | 3.2 | |||||||
13 | 8.00~13.00 | 22 | 4 | 16 | 3.5 | ||||||
16 | 13.00~16.00 | 10 | 3 | 19 | 4 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00~20.00 | 30 | 5 | 23 | 5.5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | C | m | H | (W) | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||||||
Type | Forme | D | Tolérance m6 dim. D | EN 1.2510 équiv. Trempé FPJA | EN 1.4301 équiv. SFPJA | EN 1.4037 équiv. CFPJA | EN 1.2510 équiv. Trempé FPJD | EN 1.4301 équiv. SFPJD | EN 1.4037 équiv. CFPJD | |||||||
FP SFP CFP | JA (Ronde) JD (En diamant) S'applique lorsque D≥3. | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0.5 | 6 | - | - | - | - | |||
3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | |||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.2 | ||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 2 | 8 | 1.5 | ||||||||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1.8 | ||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | ||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 15 | 3.2 | ||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 4 | 16 | 3.5 | ||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 | 23 | 5.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 ~ 2 | 2 | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 ~ 12 | 12 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 3 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 5 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 ~ 12 | 12 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 13 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 16 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 ~ 20 | 20 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 3 | 5 | 2 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | 5 | 3 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 5 | 10 | 5 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 6 | 6 | 10 | 5 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 8 | 8 | 15 | 6 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 10 | 15 | 8 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | 15 | 8 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 13 | 22 | 8 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 16 | 16 | 22 | 10 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 ~ 20 | 20 | 30 | 10 | Dimension P fixe | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 ~ 2 | 2 | 4 | 2 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 3 | 5 | 2 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | 5 | 3 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 5 | 10 | 5 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | 10 | 5 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 8 | 15 | 6 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 ~ 11 | 10 | 15 | 8 | Dimension P réglable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 7 ~ 12 | 12 | 15 | 8 | Dimension P réglable |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Diam. extérieur côté montage Tolérance | m6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type à dimension configurable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles