Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Code de la forme | ||
Ajustement forcé | Taraudé | Fileté | |||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | FPJ | FPU | FPN | ATD (Ronde) DTD (En diamant) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GFPJ | GFPU | GFPN | ||
EN 1.4301 équiv. | - | - | SFPJ | SFPU | SFPN | ||
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | - | HFPU | HFPN | ||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CFPJ | CFPU | CFPN |
Référence | - | P | - | L | - | B | - | T | - | H | ||||
Type | Forme | D | ||||||||||||
FPU | ATD | 12 | - | P9.98 | - | L15 | - | B5.5 | - | T12 | - | H13 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | T Incrément de 0.1mm | H Incrément de 0.5mm | C | m | (W) | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||||||||
Type | Forme | D | Tolérance m6 dim. D | FPJATD | GFPJATD | SFPJATD | CFPJATD | FPJDTD | GFPJDTD | SFPJDTD | CFPJDTD | ||||||||
FPJ GFPJ SFPJ CFPJ | ATD (Ronde) DTD (En diamant) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 5.0~10.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | ||||
3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 6.0~12.0 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 7.0~13.0 | 1 | 1.2 | ||||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 8.0~14.0 | 2 | 1.5 | |||||||||||||
6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 9.0~15.0 | 1.8 | ||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 11.0~17.0 | 1.5 | 3 | 2.2 | |||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 13.0~19.0 | 2 | 3 | |||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 13.0~20.0 | 3.2 | |||||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 15.0~21.0 | 4 | 3.5 | |||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 18.0~24.0 | 3 | 4 | |||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 21.0~27.0 | 5 | 5.5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | T Incrément de 0.1mm | H Incrément de 0.5mm | m | (W) | M normal | * Serrage Couple N•cm | ℓ | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||||||||||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | FPUATD | GFPUATD | SFPUATD | HFPUATD | CFPUATD | FPUDTD | GFPUDTD | SFPUDTD | HFPUDTD | CFPUDTD | ||||||||||
FPU GFPU SFPU HFPU CFPU | ATD (Ronde) DTD (En diamant) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00~ 6.00 | 7~10 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 8.0~14.0 | 2 | 1.5 | M2 | - | 3 | - | |||||||||
6 | 4.00~ 7.00 | 6(9)~12 | 9.0~15.0 | 1.8 | M3 | 98 | 5 | ||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~ 9.00 | 8(12)~16 | 2.0~12.0 | 11.0~17.0 | 3 | 2.2 | M5 | 461 | 8 | |||||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 10(12)~20 | 2.0~15.0 | 13.0~19.0 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 13.0~20.0 | 3.2 | |||||||||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 3.0~20.0 | 15.0~21.0 | 4 | 3.5 | M8 | 1911 | 10 | ||||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 18.0~24.0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 21.0~27.0 | 5 | 5.5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | T Incrément de 0.1mm | H Incrément de 0.5mm | m | (W) | * Serrage N • cm | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | |||||||||||
Type | Forme | D | Tolérance g6 dim. D | FPNATD | GFPNATD | SFPNATD | HFPNATD | CFPNATD | FPNDTD | GFPNDTD | SFPNDTD | HFPNDTD | CFPNDTD | ||||||||
FPN GFPN SFPN HFPN CFPN | ATD (Ronde) DTD (En diamant) | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~15.0 | 6.0~12.0 | 1 | 1.0 | 98 | ||||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 7.0~13.0 | 1.2 | 225 | ||||||||||||||
5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 8.0~14.0 | 2 | 1.5 | 461 | ||||||||||||||
6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 9.0~15.0 | 1.8 | 784 | |||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 11.0~17.0 | 3 | 2.2 | 1911 | |||||||||||||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 13.0~19.0 | 3 | 3783 | |||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 13.0~20.0 | 3.2 | 6650 | ||||||||||||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 18.0~24.0 | 4 | 4 | 16366 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 21.0~27.0 | 5 | 5.5 | 32928 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Forme du côté montage | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Type à dimension configurable | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 2 | 2 | m6 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 3 | m6 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | m6 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | m6 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | m6 | - | 0 ~ 12 | 2 ~ 15 | - | 9 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | m6 | - | 0 ~ 16 | 2 ~ 20 | - | 11 ~ 17 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | m6 | - | 0 ~ 20 | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 19 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | m6 | - | 0 ~ 24 | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 13 | m6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 21 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | m6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | - | 18 ~ 24 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | m6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | - | 21 ~ 27 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 3 | m6 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | m6 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | m6 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | m6 | - | 0 ~ 12 | 2 ~ 15 | - | 9 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | m6 | - | 0 ~ 16 | 2 ~ 15 | - | 11 ~ 17 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | m6 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 25 | - | 13 ~ 19 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | m6 | - | 0 ~ 24 | 3 ~ 25 | - | 13 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 13 | m6 | - | 13 ~ 26 | 5 ~ 25 | - | 15 ~ 21 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | m6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 30 | - | 18 ~ 24 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | m6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | - | 21 ~ 27 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 3 | g6 | - | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | g6 | - | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 9 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 20 | - | 11 ~ 17 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 19 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | - | 13 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 18 ~ 24 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 21 ~ 27 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 3 | g6 | - | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 4 | g6 | - | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 9 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | g6 | - | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 11 ~ 17 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 0 ~ 15 | 3 ~ 25 | - | 13 ~ 19 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 0 ~ 15 | 3 ~ 25 | - | 13 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 18 ~ 24 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Fileté | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 21 ~ 27 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 5 | g6 | 2 | 7 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 9 ~ 15 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 9 | 8 | g6 | - | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 11 ~ 17 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 13 ~ 19 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 13 ~ 20 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 13 | 13 | g6 | - | 0 ~ 26 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 15 ~ 21 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 18 ~ 24 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 21 ~ 27 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 4 ~ 7 | 6 | g6 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 12 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 9 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
60.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | - | 8 | g6 | - | - | - | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 11 | 10 | g6 | - | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 13 ~ 19 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | 12 | g6 | - | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 13 ~ 20 | 1 ~ 15 | ||
65.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | - | 13 | g6 | - | - | - | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 16 | 16 | g6 | - | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 18 ~ 24 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 ~ 20 | 20 | g6 | - | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | Dimension P, dimension L, dimension B configurables | 21 ~ 27 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 1 ~ 2 | 2 | m6 | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 3 | m6 | - | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 4 | m6 | - | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | - | 7 ~ 13 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 5 | m6 | - | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | - | 8 ~ 14 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 6 | m6 | - | 0 ~ 12 | 2 ~ 15 | - | 9 ~ 15 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 9 | 8 | m6 | - | 0 ~ 16 | 2 ~ 20 | - | 11 ~ 17 | 1 ~ 15 |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Forme du côté montage
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type à dimension configurable
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles