Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | En diamant | Droit |
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 55 ~ 60HRC | LPGJ | LPDGJ | LPCJ | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | LPGG | LPDGG | LPCG | |
EN 1.1191 équiv. | - | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | LPG | LPDG | LPC | |
EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC | LPGB | LPDGB | LPCB | |
EN 1.1191 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC Dureté du placage : 750HV ~ | LPGR | LPDGR | LPCR | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | LPGS | LPDGS | LPCS | |
EN 1.4301 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté du placage : 750HV ~ | LPGD | - | LPCD | |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | LPGC | LPDGC | LPCC |
Référence | - | P | - | B | - | R | - | G | - | L |
LPGA6 LPGB10 LPCA6 | - - - | P10.0 P16.0 P10.0 | - - - | B25.0 B50.0 B25.0 | - - | R6 R6 | - | G13 | - - | L6 L16 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 0.1mm | R Incrément de 1mm | G Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | (W) | ||||
Type | Embout Forme | D | Tolérance g6 dim. D g6 | |||||||||
Forme A, forme C uniquement | Forme B uniquement | |||||||||||
(Ronde) LPGJ LPGG LPG LPGB LPGR LPGS LPGD LPGC | (En diamant) LPDGJ LPDGG LPDG LPDGB LPDGR LPDGS LPDGC | A B C | 6 | -0.004 -0.012 | 6.50~12.00 | 2.0~40.0(12.0) | Forme A R≥P/2 Forme C R≤P/2 | Forme B G≤P | 6~12 | M3 | 98 | 3 |
6T | M2.6 | - | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~15.00 | 2.0~40.0(15.0) | 8~16 | M4 | 225 | 3.5 | |||||
10 | 11.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 10(12)~20 | M5 | 461 | 4 | ||||||
10T | 6(12)~16 | M4 | 225 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~20.00 | 3.0~50.0(20.0) | 12~24 | M5 | 461 | 5 | |||||
12T | 8(12)~18 | M4 | 225 | |||||||||
16 | 17.00~25.00 | 5.0~50.0(20.0) | 16~32 | M8 | 1911 | 7 | ||||||
16T | 10(14)~24 | M6 | 784 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 21.00~35.00 | 5.0~50.0(20.0) | 20~40 | M8 | 1911 | 9 | |||||
20T | 12(18)~30 | M6 | 784 |
D | Prix unitaire forme ronde | Prix unitaire forme en diamant | |||||||||||||
EN 1.2510 équiv. Trempé LPGJ | EN 1.2510 équiv. dur LPGG | EN 1.1191 équiv. LPG | EN 1.1191 équiv. Revêtement oxydé noir LPGB | EN 1.1191 équiv. dur LPGR | EN 1.4301 équiv. LPGS | EN 1.4301 équiv. dur LPGD | EN 1.4037 équiv. LPGC | EN 1.2510 équiv. Trempé LPDGJ | EN 1.2510 équiv. dur LPDGG | EN 1.1191 équiv. LPDG | EN 1.1191 équiv. Revêtement oxydé noir LPDGB | EN 1.1191 équiv. dur LPDGR | EN 1.4301 équiv. LPDGS | EN 1.4037 équiv. LPDGC | |
6 | |||||||||||||||
6T | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
10T | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
12T | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16T | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
20T |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 0.1mm | R Incrément de 1mm | G Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||||
Type | Forme d'embout | M | EN 1.2510 équiv. Trempé LPCJ | EN 1.2510 équiv. dur LPCG | EN 1.1191 équiv. LPC | EN 1.1191 équiv. Revêtement oxydé noir LPCB | EN 1.1191 équiv. dur LPCR | EN 1.4301 équiv. LPCS | EN 1.4301 équiv. dur LPCD | EN 1.4037 équiv. LPCC | ||||
Forme A, forme C uniquement | Forme B uniquement | |||||||||||||
LPCJ LPCG LPC LPCB LPCR LPCS LPCD LPCC | A B C | 3 | 6.0~10.0 | 10.0~25.0 | Forme A R≥P/2 Forme C R≤P/2 | Forme B G≤P | ||||||||
4 | 7.0~12.0 | 11.0~25.0 | ||||||||||||
5 | 8.0~16.0 | 13.0~30.0 | ||||||||||||
6 | 9.0~20.0 | 15.0~40.0 | ||||||||||||
8 | 11.0~20.0 | 19.0~50.0 | ||||||||||||
10 | 14.0~20.0 | 23.0~50.0 | ||||||||||||
12 | 18.0~25.0 | 28.0~60.0 | ||||||||||||
16 | 22.0~30.0 | 35.0~60.0 | ||||||||||||
20 | 26.0~30.0 | 44.0~60.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LPCA3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[2-500/1] |
LPCA4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[2-500/1] |
LPCA5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[3-500/1] |
LPCA6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[3-500/1] |
LPCA8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[4-500/1] |
LPCA10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[5-500/1] |
LPCA12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[6-500/1] |
LPCA16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[8-500/1] |
LPCA20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[10-500/1] |
LPCB3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-G[1-10/1] |
LPCB4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-G[1-12/1] |
LPCB5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-G[1-16/1] |
LPCB6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-G[1-20/1] |
LPCB8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-G[1-20/1] |
LPCB10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-G[1-20/1] |
LPCB12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-G[1-25/1] |
LPCB16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-G[1-30/1] |
LPCB20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-G[1-30/1] |
LPCBA3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[2-500/1] |
LPCBA4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[2-500/1] |
LPCBA5-P[8-16/0.1]-B[13-35/0.1]-R[3-500/1] |
LPCBA6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[3-500/1] |
LPCBA8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[4-500/1] |
LPCBA10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[5-500/1] |
LPCBA12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[6-500/1] |
LPCBA16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[8-500/1] |
LPCBA20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[10-500/1] |
LPCBB3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-G[1-10/1] |
LPCBB4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-G[1-12/1] |
LPCBB5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-G[1-16/1] |
LPCBB6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-G[1-20/1] |
LPCBB8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-G[1-20/1] |
LPCBB10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-G[1-20/1] |
LPCBB12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-G[1-25/1] |
LPCBB16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-G[1-30/1] |
LPCBB20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-G[1-30/1] |
LPCBC3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[1-5/1] |
LPCBC4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[1-6/1] |
LPCBC5-P[8-16/0.1]-B[13-35/0.1]-R[1-8/1] |
LPCBC6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[1-10/1] |
LPCBC8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[1-10/1] |
LPCBC10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[1-10/1] |
LPCBC12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[1-12/1] |
LPCBC16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[1-15/1] |
LPCBC20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[1-15/1] |
LPCC3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[1-5/1] |
LPCC4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[1-6/1] |
LPCC5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[1-8/1] |
LPCC6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[1-10/1] |
LPCC8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[1-10/1] |
LPCC10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[1-10/1] |
LPCC12-P[18-25/0.1]-B[28-60/0.1]-R[1-12/1] |
LPCC16-P[22-30/0.1]-B[35-60/0.1]-R[1-15/1] |
LPCC20-P[26-30/0.1]-B[44-60/0.1]-R[1-15/1] |
LPCCA3-P[6-10/0.1]-B[10-25/0.1]-R[2-500/1] |
LPCCA4-P[7-12/0.1]-B[11-25/0.1]-R[2-500/1] |
LPCCA5-P[8-16/0.1]-B[13-30/0.1]-R[3-500/1] |
LPCCA6-P[9-20/0.1]-B[15-40/0.1]-R[3-500/1] |
LPCCA8-P[11-20/0.1]-B[19-50/0.1]-R[4-500/1] |
LPCCA10-P[14-20/0.1]-B[23-50/0.1]-R[5-500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de base | Forme de l'embout du côté entrée | Type d'embout du côté entrée | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | Longueur de la section de montage L (mm) | G (mm) | Longueur de localisation côté B (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 25 | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | - | 11 ~ 25 | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | - | 13 ~ 30 | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | - | 15 ~ 40 | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | - | 19 ~ 50 | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | - | 23 ~ 50 | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 18 ~ 25 | - | - | 12 | - | - | 28 ~ 60 | 6 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 22 ~ 30 | - | - | 16 | - | - | 35 ~ 60 | 8 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 26 ~ 30 | - | - | 20 | - | - | 44 ~ 60 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | 1 ~ 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | 1 ~ 12 | 11 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | 1 ~ 16 | 13 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | 1 ~ 20 | 15 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | 1 ~ 20 | 19 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | 1 ~ 20 | 23 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 18 ~ 25 | - | - | 12 | - | 1 ~ 25 | 28 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 22 ~ 30 | - | - | 16 | - | 1 ~ 30 | 35 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 26 ~ 30 | - | - | 20 | - | 1 ~ 30 | 44 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 25 | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | - | 11 ~ 25 | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | - | 13 ~ 35 | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | - | 15 ~ 40 | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | - | 19 ~ 50 | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | - | 23 ~ 50 | 5 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 18 ~ 25 | - | - | 12 | - | - | 28 ~ 60 | 6 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 22 ~ 30 | - | - | 16 | - | - | 35 ~ 60 | 8 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 26 ~ 30 | - | - | 20 | - | - | 44 ~ 60 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | 1 ~ 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | 1 ~ 12 | 11 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | 1 ~ 16 | 13 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | 1 ~ 20 | 15 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | 1 ~ 20 | 19 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | 1 ~ 20 | 23 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 18 ~ 25 | - | - | 12 | - | 1 ~ 25 | 28 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 22 ~ 30 | - | - | 16 | - | 1 ~ 30 | 35 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | Avec chanfrein | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 26 ~ 30 | - | - | 20 | - | 1 ~ 30 | 44 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 25 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | - | 11 ~ 25 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | - | 13 ~ 35 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | - | 15 ~ 40 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | - | 19 ~ 50 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | - | 23 ~ 50 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 18 ~ 25 | - | - | 12 | - | - | 28 ~ 60 | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 22 ~ 30 | - | - | 16 | - | - | 35 ~ 60 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Revêtement oxydé noir | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 26 ~ 30 | - | - | 20 | - | - | 44 ~ 60 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 25 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | - | 11 ~ 25 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | - | 13 ~ 30 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | - | 15 ~ 40 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | - | 19 ~ 50 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | - | 23 ~ 50 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 18 ~ 25 | - | - | 12 | - | - | 28 ~ 60 | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 22 ~ 30 | - | - | 16 | - | - | 35 ~ 60 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Droit | Ronde | R conique | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | - | - | 26 ~ 30 | - | - | 20 | - | - | 44 ~ 60 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 10 | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 25 | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 7 ~ 12 | - | - | 4 | - | - | 11 ~ 25 | 2 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 16 | - | - | 5 | - | - | 13 ~ 30 | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 9 ~ 20 | - | - | 6 | - | - | 15 ~ 40 | 3 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 11 ~ 20 | - | - | 8 | - | - | 19 ~ 50 | 4 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit | Ronde | R | Non fourni | Trempé directement | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 14 ~ 20 | - | - | 10 | - | - | 23 ~ 50 | 5 ~ 500 |
Loading...
Style d'entrée | Non fourni | Forme du côté montage | Taraudée | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de base
Forme de l'embout du côté entrée
Type d'embout du côté entrée
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
Longueur de la section de montage L(mm)
G(mm)
Longueur de localisation côté B(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles