Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Ronde | Méplats |
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPHUF | JPHUW |
Oxydé noir | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | BJPHUF | BJPHUW | |
Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | HJPHUF | HJPHUW |
Référence | - | L | - | D | - | W | - | F | |
■Ronde, filetée avec méplats | |||||||||
(Ronde, F fixe) | JPHAF3 | - | 5.21 | - | 6 | ||||
(Ronde, F configurable) | JPHAFM3 | - | L5.21 | - | D6 | - | F9 | ||
(Avec méplats, F fixe) | HJPHAW10 | - | 20 | - | 15 | - | W11 | ||
(Avec méplats, F configurable) | HJPHAWM10 | - | L20.00 | - | D15 | - | W11 | - | F15 |
■À épaulement, filetée | |||||||||
(F fixe) | JPHA8 | - | 14 | ||||||
(F configurable) | JPHAM8 | - | L14.00 | - | F10 | ||||
■Ronde, taraudée avec méplats | |||||||||
(Ronde) | JPHUF6 | - | 20.00 | ||||||
(Méplats) | BJPHUW10 | - | 17.00 | - | W8 |
Référence | L Incrément de 0.01mm | W Incrément de 1mm | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ℓ | ||
Type | D | ||||||
<Ronde> JPHUF BJPHUF HJPHUF | <Avec méplats> JPHUW BJPHUW HJPHUW | 6 | 12.00~30.00 | - | M3 | 98 | 5 |
8 | 16.00~30.00 | - | M5 | 461 | 8 | ||
10 | 16.00~50.00 | 8~ 9 | |||||
12 | 16.00~50.00 | 8~11 | |||||
16 | 22.00~50.00 | 11~15 | M8 | 1911 | 12 | ||
20 | 22.00~50.00 | 11~19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface Treatment (Ø) | Dureté | D.E. D (mm) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 6 | 12 ~ 30 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 8 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | 8 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | 8 ~ 11 | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | 11 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | Dureté: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | 11 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 6 | 12 ~ 30 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 8 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 10 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 12 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 16 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 20 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 10 | 16 ~ 50 | 8 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 12 | 16 ~ 50 | 8 ~ 11 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 16 | 22 ~ 50 | 11 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Placage au chrome dur | Dureté: 50 - 55HRC, SchichtDureté: ~ 750HV | 20 | 22 ~ 50 | 11 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 6 | 12 ~ 30 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 8 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | - | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 10 | 16 ~ 50 | 8 ~ 9 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 12 | 16 ~ 50 | 8 ~ 11 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 16 | 22 ~ 50 | 11 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Non fourni | Dureté: 60 - 63HRC | 20 | 22 ~ 50 | 11 ~ 19 |
Loading...
Shape | Goupilles de réglage de la hauteur | Height Tolerance | 0/+0.01 | Mounting Method | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Plate | Material | Acier | Heat Treatment | Fourni |
Configurer
Propriétés de base
Surface Treatment(Ø)
Dureté
D.E. D(mm)
L(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles