Supports pour bonlons de positionnement et de soutien / bride ronde aplatie sur deux côtés / variante de fixation au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rehausse pour cimblot à embase compacte:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceMontage par vis de serrageMontage par vis
EN 1.1191 équiv.Oxydé noirLPHTLPHB

Spécifications

Référence-L
LPHT8-L30.0
■Montage par vis de serrage et montage par vis
RéférenceL
Incrément de 0.1mm
DV*p1p2*AM (normal)XNQHWPrix unitaire
TypePMin. L ~ 100.0L100.1~150.0L150.1~200.0
(Montage par vis de serrage)
LPHT

(montage à vis)
LPHB
620.0~150.012123.56.510M34.54.5303913  -
825.0~150.015155.59.515M4516  -
1030.0~150.0171675.5344418  -
12182019  -
1340.0~150.0202091422435321  -
1627246.528  -
2045.0~200.03232496333   
*Lors de l'utilisation avec des goupilles de positionnement, la dimension L (la longueur sous la tête) ≤ la dimension A (voir ci-dessus). *Pour P=6, p1 de L>100 est 5 ; pour P=8, 10 et 12, p1 de L>100 est 7.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LPHB6-L[20-150/0.1]
LPHB8-L[25-150/0.1]
LPHB10-L[30-150/0.1]
LPHB12-L[30-150/0.1]
LPHB13-L[40-150/0.1]
LPHB16-L[40-150/0.1]
LPHB20-L[45-200/0.1]
LPHT6-L[20-150/0.1]
LPHT8-L[25-150/0.1]
LPHT10-L[30-150/0.1]
LPHT12-L[30-150/0.1]
LPHT13-L[40-150/0.1]
LPHT16-L[40-150/0.1]
LPHT20-L[45-200/0.1]
M-LPHB6-L[20-100/0.1]
M-LPHB8-L[25-100/0.1]
M-LPHB10-L[30-100/0.1]
M-LPHB12-L[30-100/0.1]
M-LPHB13-L[40-150/0.1]
M-LPHB16-L[40-150/0.1]
M-LPHB20-L[45-200/0.1]
M-LPHT6-L[20-100/0.1]
M-LPHT8-L[25-100/0.1]
M-LPHT10-L[30-100/0.1]
M-LPHT12-L[30-100/0.1]
M-LPHT13-L[40-150/0.1]
M-LPHT16-L[40-150/0.1]
M-LPHT20-L[45-200/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSGoupilles de positionnement, section de montage P
(mm)
L
(mm)
1 7 jours 10620 ~ 150
1 7 jours 10825 ~ 150
1 7 jours 101030 ~ 150
1 7 jours 101230 ~ 150
1 7 jours 101340 ~ 150
1 7 jours 101640 ~ 150
1 7 jours 102045 ~ 200
1 7 jours 10620 ~ 150
1 7 jours 10825 ~ 150
1 7 jours 101030 ~ 150
1 7 jours 101230 ~ 150
1 7 jours 101340 ~ 150
1 7 jours 101640 ~ 150
1 7 jours 102045 ~ 200
1 7 jours 10620 ~ 100
1 7 jours 10825 ~ 100
1 7 jours 101030 ~ 100
1 7 jours 101230 ~ 100
1 7 jours 101340 ~ 150
1 7 jours 101640 ~ 150
1 7 jours 102045 ~ 200
1 7 jours 10620 ~ 100
1 7 jours 10825 ~ 100
1 7 jours 101030 ~ 100
1 7 jours 101230 ~ 100
1 7 jours 101340 ~ 150
1 7 jours 101640 ~ 150
1 7 jours 102045 ~ 200

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rehausse pour cimblot à embase compacte:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base À embase Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Traitement de surface Revêtement oxydé noir
Traitement thermique Non fourni Matériau Acier Type en acier EN 1.1191 Equiv.
Tolérance de D.E. du côté positionnement h7 Diam. extérieur côté montage Tolérance h7

Produits complémentaires

Assistance technique