Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type |
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPMA |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GJPMA |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SJPMA |
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPMA |
Référence | - | P | - | B | - | G | |
LPZ5 JPMA15 LBNA20 | - - | P16.00 P30.0 | - - | B25.5 B10 | - | G15 | (montage à vis) (Avant-trou) (montage à grande vis) |
Référence | P | d1 | d2 | H | B | L | Vis applicable | Prix unitaire | |||||
Type | Dg6 | JPMA | GJPMA | SJPMA | CJPMA | ||||||||
JPMA GJPMA SJPMA CJPMA | 6 | -0.004 -0.012 | 10 | 3.5 | 6.5 | 4 | 10 | 5 | M3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | |||||||
10 | 15 | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16 | 6.5 | 11 | 7 | M6 | |||||||
15 | 20 | 6.5 | 11 | 7 | 15 | 10 | |||||||
16 | 9 | 14 | 9 | M8 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 30 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||||||
25 | 14 | 20 | 13 | M12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Diam. du côté montage D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 | |
11.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 | |
11.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 | |
14.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 16 | |
17.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 20 | |
19.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 25 | |
10.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | |
11.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | |
11.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | |
13.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 | |
14.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 | |
14.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 | |
15.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 20 | |
21.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Placage au chrome dur] Placage au chrome dur | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 25 | |
5.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | |
5.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | |
6.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 | |
7.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 20 | |
11.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 25 | |
8.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 6 | |
9.39 € 3.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 8 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 10 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 12 | |
10.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 15 | |
12.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 16 | |
14.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 20 | |
16.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | Acier inoxydable | - | EN 1.4301 Équiv. | 25 |
Loading...
Forme de base | Montage par vis | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Plate |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Montage par vis | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0.02/0 |
Diam. extérieur côté montage Tolérance | g6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Diam. du côté montage D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles