Cimblot / rond / tête plate excentrique / trou traversant avec collerette de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Excentrique, standard:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
StandardAvant-trou
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCJPEAJPEIA
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC / Dureté du placage : 750HV ~GJPEA-
EN 1.4301 équiv.--SJPEASJPEIA
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCJPEACJPEIA

Spécifications

Référence
JPEA32
SJPEIA25
Référenced1d2THVis applicablee(A)D1D1g6LPrix unitaire
TypeDStandardAvant-trou
JPEAGJPEASJPEACJPEAJPEIASJPEIACJPEIA
Standard
JPEA
GJPEA
SJPEA
CJPEA
Avant-trou
JPEIA
SJPEIA
CJPEIA
103.56.564 M312.75---    ---
124.5885 M41.23.28- 0.006
- 0.017
8       
165.59.5106 M525.2588       
206.511127 M62.5711- 0.007
- 0.020
10       
25914169 M83.591412       
321117.52011M10512.2517- 0.009
- 0.025
15       
4014202413M127172018       

Modifications

Cimblot Excentrique, standard:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CJPEA10
CJPEA12
CJPEA16
CJPEA20
CJPEA25
CJPEA32
CJPEA40
CJPEIA12
CJPEIA16
CJPEIA20
CJPEIA25
CJPEIA32
CJPEIA40
GJPEA10
GJPEA12
GJPEA16
GJPEA20
GJPEA25
GJPEA32
GJPEA40
JPEA10
JPEA12
JPEA16
JPEA20
JPEA25
JPEA32
JPEA40
JPEIA12
JPEIA16
JPEIA20
JPEIA25
JPEIA32
JPEIA40
SJPEA10
SJPEA12
SJPEA16
SJPEA20
SJPEA25
SJPEA32
SJPEA40
SJPEIA12
SJPEIA16
SJPEIA20
SJPEIA25
SJPEIA32
SJPEIA40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance

15.38 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10±0.2

15.87 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12±0.2

16.55 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16±0.2

18.10 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20±0.2

23.58 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.25±0.2

30.91 €

1 Disponible 7 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.32±0.2

41.33 €

1 Disponible 7 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.40±0.2

28.52 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12g6

29.89 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16g6

32.62 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20g6

42.36 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.25g6

55.67 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.32g6

74.48 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.40g6

15.87 €

1 Disponible 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10±0.2

16.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12±0.2

16.73 €

1 Disponible 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16±0.2

18.46 €

1 Disponible 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20±0.2

24.43 €

1 Disponible 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-25±0.2

31.94 €

1 Disponible 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-32±0.2

42.70 €

1 Disponible 6 jours 10[Placage au chrome dur] Placage au chrome durTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-40±0.2

8.70 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10±0.2

9.22 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12±0.2

9.72 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16±0.2

10.25 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20±0.2

13.13 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-25±0.2

18.94 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-32±0.2

24.76 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-40±0.2

16.55 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12g6

17.58 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16g6

18.46 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20g6

23.74 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-25g6

34.17 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-32g6

44.58 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniTrempé directement[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-40g6

13.13 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.10±0.2

14.01 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.12±0.2

14.69 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.16±0.2

15.38 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.20±0.2

19.64 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.25±0.2

28.36 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.32±0.2

37.40 €

1 Disponible 6 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.40±0.2

25.29 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.12g6

26.47 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.16g6

27.68 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.20g6

35.35 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.25g6

51.06 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.32g6

67.30 €

1 Disponible 9 jours 10Non fourniNon fourniAcier inoxydable-EN 1.4301 Équiv.40g6

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot Excentrique, standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Montage par vis Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Montage par vis Forme du côté montage Droit (ajustement forcé)

Produits complémentaires

Assistance technique