• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit diamètre avec épaulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petit diamètre avec épaulement:Affichage d'image associés
La référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie.  
MatériauDuretéType
Tolérance standardSélection de la tolérance
PlateSphériqueR coniqueConiquePlateSphériqueR coniqueConique
SK95 (ISO-TC90 équiv.)50~58HRCSFSSTSPSSTSTSSTSXSSTSFPSTSPPSTSTPST-
EN 1.4301 équiv.-SFSSSSPSSSSTSSSSXSSSSFPSSSPPSS-SXPSS

Spécifications

Référence-L-P-B-H-T-E
SXSSS4-L10.0-P6.2-B5.0-H8.0-T3.0-E3.0
SPPSTPP2-L8.0-P2.0-B4.0-H3.5-T5.0  

■Tolérance standard
RéférenceD Tolérance m6 dim. dL, Incrément de 0,5 mmP Incrément de 0.1mmTolérance
dimension P
B Incrément de 0.5mmIncrément H de 0,1 mmT Incrément de 0.5mmE Incrément de 0.5mm (type conique uniquement)R
Plate
SFSST
SFSSS

Sphérique
SPSST
SPSSS
R conique
STSST
STSSS
Conique
SXSST
SXSSS
1+0.008
+0.002
2.0~5.01.0~2.90
-0.01
1.0~10.01.1~3.01.0~10.00.5~5.00.2
24.0~10.01.0~4.01.0~30.02.1~7.01.0~20.00.2
36.0~10.01.5~6.03.1~8.00.3
4+0.012
+0.004
8.0~10.02.0~7.04.1~9.00.4
PDPour le type sphérique, B-1≥P/2 Pour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E


■Tolérance sélectionnable
RéférenceL
Incrément de 0.1mm
P
Incrément de 0.01mm
B
Incrément de 0.1mm
H
Incrément de 0.01mm
T
Incrément de 0.1mm
E Incrément de 0,5 mm
(Type conique uniquement)
RM
TYPETolérance DTolérance PD
Plate
SFPST
SFPSS

Sphérique
SPSST
SPPSS
R conique
STPST
Conique
SXPSS
P +0.005
0
Q ±0.002
R 0
-0.005
P +0.005
0
Q ±0.002
R 0
-0.005
20
1.0~10.0
1.00~4.001.0~30.02.10~7.001.0~20.00.5~5.00.2M2
31.50~6.003.10~8.000.2M3
42.00~7.004.10~9.000.4M4
PDPour le type sphérique, B-1≥P/2 Pour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E

Modifications

Petit diamètre avec épaulement:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SFPSSPP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQP2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQQ2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR1-L[2-5/0.1]-P[1-2.9/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQR2-L[4-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR3-L[6-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR4-L[8-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType d'embout du côté entrée Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
H
(mm)
Longueur de localisation côté B
(mm)
T
(mm)

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.90.005/010.005/02 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 40.005/020.005/04 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 60.005/030.005/06 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 70.005/040.005/08 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.9±0.00210.005/02 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 4±0.00220.005/04 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 6±0.00230.005/06 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 7±0.00240.005/08 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.90/-0.00510.005/02 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 40/-0.00520.005/04 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 60/-0.00530.005/06 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 70/-0.00540.005/08 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.90.005/01±0.0022 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 40.005/02±0.0024 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 60.005/03±0.0026 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 70.005/04±0.0028 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.9±0.0021±0.0022 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 4±0.0022±0.0024 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 6±0.0023±0.0026 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 7±0.0024±0.0028 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.90/-0.0051±0.0022 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 40/-0.0052±0.0024 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 60/-0.0053±0.0026 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 70/-0.0054±0.0028 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.90.005/010/-0.0052 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 40.005/020/-0.0054 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 60.005/030/-0.0056 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 70.005/040/-0.0058 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.9±0.00210/-0.0052 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 4±0.00220/-0.0054 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 6±0.00230/-0.0056 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 7±0.00240/-0.0058 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 2.90/-0.00510/-0.0052 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1 ~ 40/-0.00520/-0.0054 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.1.5 ~ 60/-0.00530/-0.0056 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10PlateAcier inoxydable-EN 1.4301 Equiv.2 ~ 70/-0.00540/-0.0058 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 2.90.005/010.005/02 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 40.005/020.005/04 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1.5 ~ 60.005/030.005/06 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-2 ~ 70.005/040.005/08 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 2.9±0.00210.005/02 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 4±0.00220.005/04 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1.5 ~ 6±0.00230.005/06 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-2 ~ 7±0.00240.005/08 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 2.90/-0.00510.005/02 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 40/-0.00520.005/04 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1.5 ~ 60/-0.00530.005/06 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-2 ~ 70/-0.00540.005/08 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 2.90.005/01±0.0022 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 40.005/02±0.0024 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1.5 ~ 60.005/03±0.0026 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-2 ~ 70.005/04±0.0028 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 2.9±0.0021±0.0022 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 4±0.0022±0.0024 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1.5 ~ 6±0.0023±0.0026 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-2 ~ 7±0.0024±0.0028 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 2.90/-0.0051±0.0022 ~ 5-1.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1 ~ 40/-0.0052±0.0024 ~ 10-2.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-1.5 ~ 60/-0.0053±0.0026 ~ 10-3.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20

-

5 jours 10Plate[Acier] AcierISO-TC90 Equiv.-2 ~ 70/-0.0054±0.0028 ~ 10-4.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20

Loading...

Informations de base

Forme de base À épaulement Forme de l'embout du côté entrée Ronde Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique