Régulateur de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Régulateur de débit:Affichage d'image associés
Matériau : Polytéréphtalate de butylène
Filetage : laiton (placage nickel)

Spécifications

Référence pièce-Nominal-Couleur
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Référence pièceNominalABC2EMéplats HTTaille du filetage MMasse (g)Type de contrôlePrix unitaireVolume
Remise
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
SPSNS4141.414.8534.19.81018.1R1/834.1Régulation en sortie
6M535.211.429.1211.9815.9M5x0.829.2
138.6514.8534.0511.91018.1R1/834.1
242.218.442.411.91420.1R1/442.4
8140.1514.8533.8713.91018.1R1/833.9
249.218.442.3213.91420.18R1/442.4
345.920.647.613.91922.5R3/847.7
10246.418.442.3216.91420.1R1/442.4
348.620.647.616.91922.5R3/847.7
 Pour SPSNS, le port de connexion du tube ne bouge pas.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPSNS6-1
SPSNS6-2
SPSNS6-M5
SPSNS8-1
SPSNS8-2
SPSNS8-3
SPSNS10-2
SPSNS10-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D
(mm)
Filetage nominal M

8.57 €

1 Disponible 5 jours 61 (R1/8)

9.06 €

1 Disponible 5 jours 62(R1/4)

8.31 €

1 Disponible 5 jours 6M5

8.95 €

1 Disponible 5 jours 81 (R1/8)

9.06 €

1 Disponible 5 jours 82(R1/4)

11.07 €

1 Disponible 5 jours 83(R3/8)

10.45 €

1 Disponible 5 jours 102(R1/4)

11.46 €

1 Disponible 5 jours 103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Régulateur de débit:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Régulateurs de vitesse Type de contrôle Régulation en sortie Type de raccord Fileté + raccord à simple pression
Environnement de fonctionnement, applications Standard Matériau du filetage Laiton Type à bouton Avec fente droite
Type à contre-écrou Contre-écrous Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique