Goupilles de positionnement, Pions de centrage / rond / forme de tête au choix / plastique / tourillon à enfoncer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plastique/petit diamètre/sphérique /tolérance standard:Affichage d'image associés
La pointe du type droit, sphérique et à petite tête dispose d'une partie plate d'un Ø de 0.2.
Le nylon MC n'est pas disponible pour le type plat.
La tolérance du diamètre extérieur résulte de mesures effectuées à température ambiante.
RéférenceMatériau
Forme de guide d'insertion, toléranceCode des matériaux
SNS (sphérique, tolérance standard)BBBakélite (noir)
SNP (sphérique, tolérance sélectionnable)PMpolyacétal (blanc)
SPS (plate, tolérance standard)ECNylon MC conducteur CDR6 (noir)
SNSH (petite tête, tolérance standard)PKPEEK (ivoire)
Certaines combinaisons ne sont pas disponibles. Se reporter à la liste des prix pour sélectionner la combinaison disponible.
Le matériau de la tige centrale est EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-D-L-P-B
SPSBB-D1.5-L7.5
SNSHPM-D1.5-L10.0-P1.0-B1.5
■Sphérique, plate, tolérance standard
RéférenceD Incrément de 0.1mmTolérance m6 dim. DL, Incrément de 0,5 mmdPrix unitaire
Forme du guide d'insertionCode des matériauxSNSBBSNSPMSNSECSNSPKSPSBBSPSPMSPSPK
SNS (sphérique)

SPS (plate)
BB
PM
EC (sphérique uniquement)
PK
1.0~2.0+0.008
+0.002
5.0~20.00.7
2.1~3.01.0
■Sphérique, tolérance sélectionnable
RéférenceD Incrément de 0,01 mmL Incrément de 0.1mmdPrix unitaire
Forme du guide d'insertionCode des matériauxTolérance DSNPBBSNPPMSNPECSNPPK
SNPBB
PM
EC
PK
M (m6)
G (g6)
H (h7)
1.00~2.005.0~20.00.7-
2.01~3.001.0-
■Petite tête, tolérance standard
RéférenceD
Incrément de 0.1mm
Tolérance m6 dim. DL
Incrément de 0.1mm
P
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 0.1mm
dPrix unitaire
Forme du guide d'insertionCode des matériauxSNSHBBSNSHPMSNSHECSNSHPK
SNSHBB
PM
EC
PK
1.1~2.0+0.008
+0.002
5.0~18.51.0~1.9
(D>P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.4--
2.1~3.01.0~2.9
(D>P)
0.7--
Lorsque D≤2, L+B≤15 Lorsque D>2, L+B≤20

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNPBBG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPBBH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPBBM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNSBB-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSEC-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSHEC-D[1.1-3/0.1]-L[5-18.5/0.1]-P[1-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.1]
SNSHPM-D[1.1-3/0.1]-L[5-18.5/0.1]-P[1-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.1]
SNSPK-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSPM-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSBB-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSPK-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSPM-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de base Type d'embout du côté entrée Type en résine Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. extérieur côté montage Tolérance Longueur de la section de montage L
(mm)
D
(mm)
Longueur de localisation côté B
(mm)
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériqueBakélite-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériqueBakélite-h7h75 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériqueBakélite-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePEEK (ivoire)-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePEEK (ivoire)-h7h75 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePEEK (ivoire)-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePolyacétal-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePolyacétal-h7h75 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePolyacétal-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériqueBakélite-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphérique--m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Petite têteSphérique-1 ~ 2.9-m65 ~ 18.51.1 ~ 31.5 ~ 10
1 7 jours 10Petite têteSphériquePolyacétal1 ~ 2.9-m65 ~ 18.51.1 ~ 31.5 ~ 10
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePEEK (ivoire)-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventSphériquePolyacétal-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventPlateBakélite-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventPlatePEEK (ivoire)-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 7 jours 10Droit / avec éventPlatePolyacétal-m6m65 ~ 201 ~ 3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de l'embout du côté entrée Ronde Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Droit (ajustement forcé)
Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni Matériau Autres résines

Produits complémentaires

Assistance technique