Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence | - | P | - | B |
JPAJ3 | - | P8 | - | B15 |
Référence | P (niveau standard) | P (niveau de précision) | B Incrément de 1mm | m | d1 | d2 | ℓ | Vis utilisable | Prix unitaire | |||||||
Type | N° | Incrément de 1mm | Tolérance | Incrément de 0.1mm | Tolérance | JPAJ | JPEAJ | FPAJ | FPEAJ | |||||||
JPAJ JPEAJ | FPAJ FPEAJ | 3 | 8~10 | 0 - 0.2 | 8.0~10.0 | 0 - 0.05 | 10~25 | 2 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | M3 | ||||
4 | 10~12 | 10.0~12.0 | 15~35 | 3 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | M4 | ||||||||
5 | 12~16 | 12.0~16.0 | 15~50 | 4 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | M5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FPAJ3-P[8-10/0.1]-B[10-25/1] |
FPAJ4-P[10-12/0.1]-B[15-35/1] |
FPAJ5-P[12-16/0.1]-B[15-50/1] |
FPEAJ3-P[8-10/0.1]-B[10-25/1] |
FPEAJ4-P[10-12/0.1]-B[15-35/1] |
FPEAJ5-P[12-16/0.1]-B[15-50/1] |
JPAJ3-P[8-10/1]-B[10-25/1] |
JPAJ3-PC[8-10/0.5]-B[10-25/1] |
JPAJ4-P[10-12/1]-B[15-35/1] |
JPAJ4-PC[10-12/0.5]-B[15-35/1] |
JPAJ5-P[12-16/1]-B[15-50/1] |
JPAJ5-PC[12-16/0.5]-B[15-50/1] |
JPEAJ3-P[8-10/1]-B[10-25/1] |
JPEAJ4-P[10-12/1]-B[15-35/1] |
JPEAJ5-P[12-16/1]-B[15-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type en résine | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Vis applicables M (mm) | Longueur de localisation côté B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Polyacétal | 8 ~ 10 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Polyacétal | 10 ~ 12 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Polyacétal | 12 ~ 16 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK (ivoire) | 8 ~ 10 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK (ivoire) | 10 ~ 12 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | PEEK (ivoire) | 12 ~ 16 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | 8 ~ 10 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | - | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | 10 ~ 12 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | - | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | 12 ~ 16 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | - | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PEEK (ivoire) | 8 ~ 10 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PEEK (ivoire) | 10 ~ 12 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | PEEK (ivoire) | 12 ~ 16 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 5 | 15 ~ 50 |
Loading...
Forme de base | Montage par vis | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Avec chanfrein |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Montage par vis | Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni |
Traitement thermique | Non fourni | Matériau | Autres résines |
Configurer
Propriétés de base
Type en résine
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Vis applicables M(mm)
Longueur de localisation côté B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles