• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poussoirs - Petite tête, plat

Poussoirs - Petite tête, plat:Affichage d'image associés
Matériau : Polyacétal (blanc)
Température ambiante de fonctionnement : -45 ~ 95°C

Spécifications

■À petite tête
Référence-P-L-B
PPFS6-P3.0-L50.5-B10.5
RéférenceP
Incrément de 0.5mm
L
Incrément de 0.5mm
B
Incrément de 0.5mm
M (normal)Prix unitaire
TypeDL10.0~59.5L60.0~100.0
PPFS
(plat)
6 3.0~6.010.0~100.0 3.0~20.0
B≥P/2+1
3  
8 4.0~8.011.0~100.04  
10 5.0~10.0  
PPRS
(sphérique)
12 6.0~12.013.0~100.05  
15 8.0~15.014.0~100.06  
2010.0~20.0  
2513.0~25.0  

Modifications

Poussoirs - Petite tête, plat:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PPFS6-P[3-6/0.5]-L[10-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPFS8-P[4-8/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPFS10-P[5-10/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3.5-20/0.5]
PPFS12-P[6-12/0.5]-L[13-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPFS15-P[8-15/0.5]-L[14-100/0.5]-B[5-20/0.5]
PPFS20-P[10-20/0.5]-L[14-100/0.5]-B[6-20/0.5]
PPFS25-P[13-25/0.5]-L[14-100/0.5]-B[7.5-20/0.5]
PPRS6-P[3-6/0.5]-L[10-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPRS8-P[4-8/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPRS10-P[5-10/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3.5-20/0.5]
PPRS12-P[6-12/0.5]-L[13-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPRS15-P[8-15/0.5]-L[14-100/0.5]-B[5-20/0.5]
PPRS20-P[10-20/0.5]-L[14-100/0.5]-B[6-20/0.5]
PPRS25-P[13-25/0.5]-L[14-100/0.5]-B[7.5-20/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType d'embout du côté entrée Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de localisation côté B
(mm)

-

5 jours 10Plate3 ~ 6610 ~ 1003 ~ 20

-

5 jours 10Plate4 ~ 8811 ~ 1003 ~ 20

-

5 jours 10Plate5 ~ 101011 ~ 1003.5 ~ 20

-

5 jours 10Plate6 ~ 121213 ~ 1004 ~ 20

-

5 jours 10Plate8 ~ 151514 ~ 1005 ~ 20

-

5 jours 10Plate10 ~ 202014 ~ 1006 ~ 20

-

5 jours 10Plate13 ~ 252514 ~ 1007.5 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique3 ~ 6610 ~ 1003 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique4 ~ 8811 ~ 1003 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique5 ~ 101011 ~ 1003.5 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique6 ~ 121213 ~ 1004 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique8 ~ 151514 ~ 1005 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique10 ~ 202014 ~ 1006 ~ 20

-

5 jours 10Sphérique13 ~ 252514 ~ 1007.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poussoirs - Petite tête, plat:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Petite tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Taraudée Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni
Matériau Autres résines Type en résine Polyacétal Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.3
Diam. extérieur côté montage Tolérance 0/-0.3

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique