Cimblot Précision (g6), épaulé, vis de pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (g6), épaulé, vis de pression:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
LATANRondeEN 1.7220 équiv.Trempage 35~40HRC
LATDNEn diamant
TLATANRondeEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)
Anti-cémentation sur le filetage
TLATDNEn diamant
 
TypeMatériauDuretéTraitement de surface
D-ATANRondeEN 1.2379 équiv.55HRC ~
(Surface 3000HV)
Traitement Dicoat®
D-ATDNEn diamant
R-ATANRondeEN 1.7220 équiv.35~40HRC (Surface 750HV ~ )Placage au chrome dur
R-ATDNEn diamant
H-ATANRondeEN 1.2379 équiv.55HRC ~
(Surface 3000HV)
Traitement TiCN
H-ATDNEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
TypeD
LANAN8-P5.0-B15-L10
LATAN6-P6.8-B14
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
L1HdRVis de
serrage
utilisablePrix unitaire
TypeDg6LATANLATDNTLATANTLATDNR-ATANR-ATDND-ATAND-ATDNH-ATANH-ATDN
Trempé
(Ronde)
LATAN

(En diamant)
LATDN
Cémenté
(Ronde)
TLATAN

(En diamant)
TLATDN
Plac. chrome dur
(Ronde)
R-ATAN

(En diamant)
R-ATDN
Dicoat
(Ronde)
D-ATAN

(En diamant)
D-ATDN
Traitement
(Ronde)
H-ATAN

(En diamant)
H-ATDN
 6-0.004
-0.012
3.0~7.02~30
(B≤Px4)
 8 8 9 41M51~2
 8-0.005
-0.014
3.0~9.0 8 811 51.5M51~2
10 4.5~12.010 813 72M61~3
10T 4.5~12.0 5 813 72M61~3
12-0.006
-0.017
 9.0~13.0121015 93M84
1613.0~16.0121019134M85
Dimension W D6, D8: W=2 lorsque P>5.0 D10, 10T: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0
La dimension B 5 mm ~ est sélectionnée pour les éléments traités au Dicoat®/au TiCN.

Modifications

Cimblot Précision (g6), épaulé, vis de pression:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-ATAN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]
LATAN6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]
LATAN8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
LATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
LATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
LATAN12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]
LATAN16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
LATDN6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]
LATDN8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
LATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
LATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
LATDN12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]
LATDN16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Inlet Side Tolerance Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 85 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 105 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 145 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 185 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 85 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 105 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 145 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 185 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 85 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 105 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 145 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 185 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 85 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)3 ~ 105 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)4.5 ~ 125 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 145 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 185 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 82 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.019 ~ 142 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0113 ~ 182 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 82 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.019 ~ 142 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0113 ~ 182 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 82 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.019 ~ 142 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0113 ~ 182 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 82 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.019 ~ 142 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0113 ~ 182 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 82 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.019 ~ 142 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0113 ~ 182 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 82 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.013 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014.5 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.019 ~ 142 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0113 ~ 182 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Avec épaulement Inlet Side Tip Type Embout R (forme B) Mounting Side Shape Rainure périphérique (vis de réglage)

Produits complémentaires

Assistance technique