Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
ELATA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Trempage 35~40HRC |
ELATD | En diamant | ||
TELATA | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémentation 55HRC~ (profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage |
TELATD | En diamant |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
R-LATA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | 35~40HRC (Surface 750HV ~ ) | Placage au chrome dur |
R-LATD | En diamant | |||
D-LATA | Ronde | EN 1.2379 équiv. | 55HRC ~ (Surface 3000HV) | Traitement Dicoat® |
D-LATD | En diamant | |||
H-LATA | Ronde | EN 1.2379 équiv. | 55HRC~ (Surface 3000HV) | Traitement TiCN |
H-LATD | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||
ELANA | 8 | - | P6.0 | - | B15 | - | L10 | |
ELATA | 10 | - | P8.8 | - | B10 |
Référence | P Configurable Incrément de 0.1mm | B Configurable Incrément de 1mm | L | ℓ1 | H | d | R | Vis de réglage utilisable | W | Prix unitaire | |||||||||||||||
Type | Dh7 | ELATA | ELATD | TELATA | TELATD | R-LATA | R-LATD | D-LATA | D-LATD | H-LATA | H-LATD | ||||||||||||||
Trempé (Ronde) ELATA (En diamant) ELATD | Cémenté (Ronde) TELATA (En diamant) TELATD | Plac. chrome dur (Ronde) R-LATA (En diamant) R-LATD | Dicoat (Ronde) D-LATA (En diamant) D-LATD | Traitement (Ronde) H-LATA (En diamant) H-LATD | 6 | 0 -0.012 | 3.0~7.0 | 2~30 (B≤P x 4) | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1~2 | ||||||||||
8 | 0 -0.015 | 3.0~9.0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | ||||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | |||||||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | |||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~13.0 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | ||||||||||||||||
16 | 13.0~16.0 | 12 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 8 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 9 ~ 14 | 5 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 13 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Ronde | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 3 ~ 10 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 4.5 ~ 12 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 9 ~ 14 | 2 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Diamant | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 13 ~ 18 | 2 ~ 30 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Avec épaulement | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) | Mounting Side Shape | Rainure périphérique (vis de réglage) |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles