Cimblot Standard (h7), fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Standard (h7), fileté:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
ELNNARondeEN 1.7220 équiv.Trempage 35~40HRC
ELNNDEn diamant
TELNNARondeEN 1.7242 équiv.Cémentation 55HRC~ (profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage
TELNNDEn diamant

TypeMatériauDuretéTraitement de surface
R-LNNARondeEN 1.7220 équiv. 35~40HRC (Surface 750HV ~ )Placage au chrome dur
R-LNNDEn diamant
D-LNNARondeEN 1.2379 équiv. 55HRC ~
(Surface 3000HV)
Traitement Dicoat®
D-LNNDEn diamant
H-LNNARondeEN 1.2379 équiv. 55HRC ~
(Surface 3000HV)
Traitement TiCN
H-LNNDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
TypeD
ELNNA10-P12.0-B10-L8(à filetage)
ELNTA6-P10.0-B15(vis de serrage)
RéférenceP
Configurable
Incrément de 0.1mm
B
Configurable
Incrément de 1mm
L
Sélection
1RWPrix unitaire
TypeDh7ELNNAELNNDTELNNATELNNDR-LNNAR-LNNDD-LNNAD-LNNDH-LNNAH-LNND
Trempé
(Ronde)
ELNNA

(En diamant)
ELNND
Cémenté
(Ronde)
TELNNA

(En diamant)
TELNND
Plac. chrome dur
(Ronde)
R-LNNA

(En diamant)
R-LNND
Dicoat
(Ronde)
D-LNNA

(En diamant)
D-LNND
TiCN
(Ronde)
H-LNNA

(En diamant)
H-LNND
 60
-0.012
 8.0~12.02~305810 633--
 80
-0.015
10.0~16.0581012151043.5--
1012.0~20.0(5)(8)1012151244
10T12.0~20.0(5)(8)1012151555
120
-0.018
14.0~25.0(8)101215181566
1618.0~32.0(10)121518201888------
200
-0.021
22.0~35.0121518202289------
La dimension L entre ( ) ne s'applique pas à la forme en diamant et aux éléments traités au Dicoat® et au TiCN.
La dimension B est sélectionnable à partir de 5 mm ~ pour les produits traités au Dicoat®/TiCN/en diamant.

Modifications

Cimblot Standard (h7), fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-LNNA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LNNA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LNNA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNNA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNNA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-LNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-LNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-LNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-LNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
ELNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNNA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNNA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNNA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
ELNNA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELNNA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18]
ELNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
ELNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
ELNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
ELNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
ELNND16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
ELNND20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
H-LNNA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNNA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNNA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-LNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-LNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
R-LNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNNA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNNA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNNA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-LNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
R-LNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-LNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
R-LNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TELNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNNA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNNA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNNA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TELNNA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELNNA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18]
TELNND6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
TELNND8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TELNND10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TELNND10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TELNND12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TELNND16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TELNND20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 155 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 155 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 258 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0318 ~ 3210 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0322 ~ 35122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 2010 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 2010 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 2510 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0318 ~ 32125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0322 ~ 35125 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30
1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 258 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 105 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 20105 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 20105 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 25105 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 102 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéQualité standard Ø0.0314 ~ 258 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéQualité standard Ø0.0318 ~ 3210 ~ 122 ~ 30
1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.20CémentéQualité standard Ø0.0322 ~ 35122 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 105 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 2010 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 2010 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéQualité standard Ø0.0314 ~ 2510 ~ 125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéQualité standard Ø0.0318 ~ 32125 ~ 30
1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.20CémentéQualité standard Ø0.0322 ~ 35125 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Type Embout R (forme B) Mounting Side Shape Fileté
Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique