Cimblot Standard (h7), rainuré sur la circonférence

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Standard (h7), rainuré sur la circonférence:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
ELNTARondeEN 1.7220 équiv.Trempage 35~40HRC
ELNTDEn diamant
TELNTARondeEN 1.7242 équiv.Cémentation 55HRC~ (profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage
TELNTDEn diamant

TypeMatériauDuretéTraitement de surface
R-LNTARondeEN 1.7220 équiv. 35~40HRC
(Surface 750HV ~ )
Placage au chrome dur
R-LNTDEn diamant
D-LNTARondeEN 1.2379 équiv. 55HRC~
(Surface 3000HV)
Traitement Dicoat®
D-LNTDEn diamant
H-LNTARondeEN 1.2379 équiv. 55HRC~
(Surface 3000HV)
Traitement TiCN
H-LNTDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
TypeD
ELNNA10-P12.0-B10-L8(à filetage)
ELNTA6-P10.0-B15(vis de serrage)
RéférenceP
Configurable
Incrément de 0.1mm
B
Configurable
Incrément de 1mm
L1dRVis de
serrage
utilisable
WPrix unitaire
TypeDh7ELNTAELNTDTELNTATELNTDR-LNTAR-LNTDD-LNTAD-LNTDH-LNTAH-LNTD
Trempé
(Ronde)
ELNTA

(En diamant)
ELNTD
Cémenté
(Ronde)
TELNTA

(En diamant)
TELNTD
Plac. chrome dur
(Ronde)
R-LNTA

(En diamant)
R-LNTD
Dicoat
(Ronde)
D-LNTA

(En diamant)
D-LNTD
TiCN
(Ronde)
H-LNTA

(En diamant)
H-LNTD
 60
-0.012
 8.0~12.02~30 5 8 43M53--
 80
-0.015
10.0~16.0 5 8 54M53.5--
1012.0~20.010 8 74M64
10T12.0~20.05 8 75M65
120
-0.018
14.0~25.01210 96M86
1618.0~32.01210138M88------
200
-0.021
22.0~35.01210178M89------
La dimension B est sélectionnable à partir de 5 mm ~ pour les produits traités au Dicoat®/TiCN/en diamant.

Modifications

Cimblot Standard (h7), rainuré sur la circonférence:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-LNTA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
ELNTA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
ELNTA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
ELNTA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
ELNTA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
ELNTA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
ELNTA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
ELNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TELNTA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
TELNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 255 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 255 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 122 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 162 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 202 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 202 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 252 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0318 ~ 322 ~ 30
1 6 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0322 ~ 352 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0318 ~ 325 ~ 30
1 6 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0322 ~ 355 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 205 ~ 30
1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 255 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 122 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 162 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 202 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 202 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 252 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéQualité standard Ø0.038 ~ 122 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéQualité standard Ø0.0310 ~ 162 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 202 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 202 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéQualité standard Ø0.0314 ~ 252 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéQualité standard Ø0.0318 ~ 322 ~ 30
1 7 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7242 Equiv.20CémentéQualité standard Ø0.0322 ~ 352 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.6CémentéQualité standard Ø0.038 ~ 125 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.8CémentéQualité standard Ø0.0310 ~ 165 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10CémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémentéQualité standard Ø0.0312 ~ 205 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.12CémentéQualité standard Ø0.0314 ~ 255 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.16CémentéQualité standard Ø0.0318 ~ 325 ~ 30
1 7 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7242 Equiv.20CémentéQualité standard Ø0.0322 ~ 355 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Type Embout R (forme B) Mounting Side Shape Rainure périphérique (vis de réglage)
Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique