Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
SELNTA□ | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Trempage 35~40HRC |
SELNTD□ | En diamant | ||
TSELNTA□ | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémentation 55HRC~ (profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage |
TSELNTD□ | En diamant |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
D-SLNTA□ | Ronde | EN 1.2379 équiv. | 55HRC ~ (Surface 3000HV) | Traitement Dicoat® |
D-SLNTD□ | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | |||||
Type | Forme d'embout | D | |||||||||||||
SELNNA | A | 16 | - | P18.0 | - | B21 | - | L15 | - | A60 | - | E2 | (à filetage) | ||
SELNTA | B | 10 | - | P14.0 | - | B10 | - | A60 | (vis de serrage) |
Référence | P Configurable Incrément de 0.1mm | B Configurable Incrément de 1mm | A Sélection | E Incrément de 1mm | L | ℓ1 | d | R | Vis de serrage utilisable | W | Prix unitaire | ||||||||||
Type | Forme d'embout | Dh7 | SELNTA | SELNTD | TSELNTA | TSELNTD | D-SLNTA | D-SLNTD | |||||||||||||
Trempé (Ronde) SELNTA (En diamant) SELNTD | Cémenté (Ronde) TSELNTA (En diamant) TSELNTD | Dicoat (Ronde) D-SLNTA (En diamant) D-SLNTD | A (conique) B (R conique) | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | *30 60 90 120 | 1~10 | 5 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | |||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | ||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | ||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | |||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 | - | - | ||||||||||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 12 | 10 | 17 | 8 | M8 | 9 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-SLNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SLNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SLNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTAB20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SELNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SELNTDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TSELNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
TSELNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur du cône E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.2379 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | Qualité standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 5 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 20 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | Cémenté | Qualité standard Ø0.03 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | - | 60 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Sans épaulement | Mounting Side Shape | Rainure périphérique (vis de réglage) | Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Longueur du cône E(mm)
A(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles